html{display:none} SEL-2812 Transductores de fibra óptica con IRIG-B | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2812

Transductores de fibra óptica con IRIG-B

Mejore la seguridad, la integridad de la señal y la fiabilidad al usar dos fibras ópticas, en lugar de cable, para transferir datos seriales bidireccionales, además de una señal de sincronización de tiempo IRIG-B. Implemente en aplicaciones de instrumentación, protección, automatización y de otro tipo que se beneficien de enlaces de fibra óptica económicos de hasta 4 km de largo.

Precios desde

USD 289

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Enlace de fibra óptica: conecte un par de transceptores y cable de fibra óptica multimodo con núcleo de 62.5/125 µm SEL-C808 con conectores ST para brindar comunicación EIA-232 entre dispositivos a través de un enlace de fibra óptica. Cree un enlace de 1 m a 4 km de longitud usando transceptores de fibra óptica SEL-2812 con IRIG-B.

Velocidades de datos rápidas: transfiera datos a velocidades de 115 kbps con el SEL-2812. El SEL-2812 transfiere datos y códigos de tiempo IRIG-B.

Comunicaciones seguras: aísle conexiones de comunicaciones contra la interferencia eléctrica y la elevación del potencial de tierra. El SEL-2812 también tiene una opción con recubrimiento protector, que ofrece protección adicional de los efectos de los contaminantes químicos presentes en el aire sobre las placas de circuitos impresos.

Detalles

Transfiera datos y sincronice el tiempo de forma económica
Use velocidades de datos de hasta 115.2 kbps para un enlace serial doble completo con hasta 4 km de fibra óptica multimodo. Use los mismos transceptores/módems y fibras para transferir simultáneamente código de tiempo IRIG-B símplex.

Implemente con facilidad
Conecte el transceptor/módem directamente a un conector serial de 9 pines estándar (DB-9). No se requiere ningún montaje especial. El SEL-2812 recibe alimentación desde el dispositivo host a través del conector; no es necesario usar una fuente de alimentación o cable de alimentación separado. Usa conectores ST populares y no requiere de puentes ni ajustes.

Mejore la fiabilidad de las comunicaciones
Implemente en entornos físicos y eléctricos hostiles. El SEL-2812 es mucho menos susceptible a la EMI/RFI que los enlaces de cobre, con una tasa de error binario máxima de 10-9.

Mejore la seguridad
Proporcione un mejor aislamiento de la elevación del potencial de tierra y demás peligros eléctricos en comparación con las conexiones de cobre. El SEL-2812 es un producto de láser de Clase 1 seguro para la vista.

Kits de montaje

Use un kit de montaje de transceptor SEL y un cable adaptador cuando conecte el transceptor a los DEI con un conector serial RJ-45 macho o cuando la profundidad de montaje sea un problema (p. ej., en aplicaciones de equipo de interrupción). Los kits a continuación proporcionan una forma sencilla y segura de montar el transceptor de forma remota lejos del conector host:

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.