html{display:none} SEL-2742S Switch de red definido por software | Schweitzer Engineering Laboratories
SEL-2742S Switch de red definido por software

SEL-2742S

Switch de red definido por software

El SEL-2742S es un switch de red de montaje superficial o en riel DIN de 12 puertos para entornos industriales. El SEL-2742S se combina con el controlador de flujo de redes definidas por software SEL-5056 para mejorar la seguridad cibernética de la LAN con un método de denegación por defecto para el reenvío de tráfico de red. Las redes definidas por software (SDN) mejoran la administración de redes, el control de cambios y la recolección de datos para auditorías de seguridad cibernética.

El SEL-2742S se diseñó y fabricó para funcionar en entornos hostiles, ya que cumple con los requisitos de IEEE 1613. El SEL-2742S funciona a temperaturas de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F) y las conexiones de fuente de poder dobles brindan conectividad a fuentes de poder primarias y de respaldo.

Precios desde

USD 2,930

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Cree una seguridad de red más resistente: Controle con exactitud qué está permitido en su red con la arquitectura de denegación por defecto del SEL-2742S. Las SDN de SEL usan cuatro niveles de reglas de coincidencia para comprobar todos los paquetes que ingresan a los switches. Solo se reenvían los paquetes que coinciden con los criterios configurados por el usuario. Las SDN también mejoran la seguridad cibernética de los sistemas porque eliminan las características de redes propensas a los ataques, como las tablas MAC, el protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP), la multidifusión y la transmisión.

Mejore el rendimiento de la conmutación por falla: Las SDN le permiten predefinir todas las rutas de red y, así, brindar más precisión a las redes de infraestructura esencial y mejorar los tiempos de conmutación por falla a menos de 100 μs. Esto equivale a dos órdenes de magnitud más rápido en comparación con lo alcanzado con tecnología de red tradicional. Y sin puertos bloqueados para RSTP, todos los puertos del SEL-2742S se pueden usar para flujos de comunicaciones.

Administre la escalabilidad de la red y la gestión de cambios: Use el SEL-5056 para administrar todos los cambios de la red sin afectar los servicios y las aplicaciones existentes. Todos los cambios y las incorporaciones de red se pueden configurar de manera centralizada y enviar para configurar la red de switches SEL-2742S.

Compruebe y valide su red de manera programática: Reduzca los plazos de implementación y elimine los errores usando el SEL-5056 para configurar la implementación de la red y validar todas las configuraciones y contingencias de forma programática antes de la puesta en marcha.

Sincronice la hora a través de LAN con precisión: El SEL-2742S actúa como un reloj de protocolo de tiempo de precisión (PTP) transparente compatible con el perfil del sistema de potencia IEEE C37.238 para garantizar la sincronización de tiempo de los dispositivos terminales a menos de un microsegundo.

Características

    1. 1
      Puerto de administración Ethernet
    2. 2
      Conexiones de fuentes de poder dobles
    3. 3
      Dos puertos PoE+ 10/100BASE-T
    4. 4
      Cuatro puertos de 1 Gbps: cobre, fibra monomodo o fibra multimodo
    5. 5
      Seis puertos 10/100BASE-T: cobre o fibra multimodo
    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1
      El chasis robusto funciona a temperaturas de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F)
    2. 2
      Clip para DIN tipo Omega
    1
    2

Detalles

Cree una seguridad de red más resistente.

Deny-by-default access control

Simplifique el diseño de red.

Redes independientes de la topología con ingeniería de tráfico proactiva de rutas de datos primarias y secundarias

Proporcione administración de red centralizada.

Visibilidad de red completa con control de cambios formal y gestión de cambios no disruptiva

Garantice el rendimiento de las aplicaciones de misión crítica.

Tiempos de conmutación por falla inferiores a 100 microsegundos

Distribuya de manera precisa el PTP.

Compatibilidad para reloj PTP transparente IEEE 1588 con el perfil del sistema de potencia IEEE C37.238

Proporcione alimentación a través de Ethernet Plus (PoE+).

Dos puertos PoE+ que simplifican el uso de dispositivos para aplicaciones superpuestas de TI, como video y voz

Admita fuentes de poder primarias y de respaldo.

Conexiones de fuente de poder dobles compatibles con 24/48 V

Ofrezca una recopilación centralizada de registros.

Mayor conciencia situacional mediante el uso de Syslog para enviar y recopilar registros de todos los switches

Cumpla con los estándares de Ethernet.

Compatibilidad con IEEE 802.3 y OpenFlow 1.3 para entablar comunicaciones entre el controlador de flujo SEL-5056 y todos los switches

Compruebe las redes de forma programática.

Validación de todas las configuraciones y contingencias antes de la puesta en marcha

Opere en condiciones hostiles.

Cumplimiento con IEEE 1613 y rango de temperatura de funcionamiento de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F)

Videos

A Better Network for Ethernet-Based Protection

Diseñar una red mejor: comienza con SDN

How to Use SEL-5056 Software: Installation and Adoption

How to Use SEL-5056 Software: Establishing Logical Connections

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.


Manuales de instrucción