El SEL-2740S está diseñado para tener un desempeño confiable incluso en las condiciones ambientales más hostiles que se encuentran en las aplicaciones industriales y eléctricas. El SEL-2740S está específicamente desarrollado para soportar los requisitos de red conforme a la norma IEC 61850 con seguridad cibernética y desempeño líderes en la industria. La solución de redes definidas por software (SDN) para tecnología operativa (TO) admite requisitos de TO y empresariales que abarcan desde control en tiempo real hasta sistemas de control de procesos (PCS), sistemas de control distribuido (DCS) y SCADA.
Cree seguridad de redes más sólida: controle exactamente los permisos de su red con la arquitectura de denegación por defecto y la inspección de paquetes multicapa en cada paso con el SEL-2740S. La SDN para TO le permite controlar los permisos de los dispositivos de su red y las conversaciones que puede tener cada dispositivo. Solo se reenvían los paquetes que coinciden con las conversaciones autorizadas; todas las demás se descartan o se reenvían al sistema de detección de intrusiones. Las SDN para TO también mejoran la seguridad cibernética de los sistemas porque eliminan las características de redes heredadas que son propensas a los ataques, como las tablas MAC, el protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP), la multidifusión y la transmisión.
Mejore el rendimiento de la conmutación por falla: las SDN para TO diseñan proactivamente las redes de tráfico y, así, brindan más precisión y previsibilidad a las redes de infraestructura crítica y mejora los tiempos de conmutación por falla a menos de 100 μs, dos órdenes de magnitud más rápido que los alcanzados con tecnología de red heredada. Y sin puertos bloqueados para RSTP, todos los puertos del SEL-2740S se pueden usar para flujos de comunicación.
Optimice la recopilación de datos NERC CIP: use el SEL-2740S para establecer controles de seguridad en línea ineludibles para puertos y servicios. Use el SEL-2740S y el SEL-5056 con la aplicación SEL Flow Auditor para automatizar la recopilación de información y la generación de reportes conforme a NERC CIP-007-6 R1.1 sin escaneos peligrosos ni costosas visitas de servicios, lo que aborda la administración de seguridad de sistemas para puertos y servicios abiertos en activos cibernéticos.
Administre la escalabilidad de las redes y cambie la administración: implemente el SEL-5056 para administrar todos los cambios de redes. Todos los cambios y las incorporaciones de red se pueden configurar de manera centralizada y enviarse para configurar la red de switches SEL-2740S.
Compruebe y valide su red de manera programática: reduzca los plazos de implementación y elimine los errores usando el SEL-5056 para comprobar la implementación de la red y validar todas las configuraciones y contingencias de forma programática antes de la puesta en marcha.
Sincronice la hora a través de LAN con precisión: el SEL-2740S actúa como un reloj transparente de protocolo de tiempo de precisión (PTP) compatible con el perfil de sistema de potencia IEEE C37.238-2017 para garantizar la sincronización de los dispositivos finales en un tiempo inferior a un microsegundo.
El botón “Lamp Test” verifica la funcionalidad de todos los LED y se usa para seleccionar el modo LED
Indicadores de estado general
LED de estado de fuente de alimentación
LED de estado de puerto Ethernet
Hay tres modos de LED disponibles para el estado de puerto Ethernet
Puerto de controlador de flujo fuera de banda
Procesador de flujo y contacto de alarma
Cinco ranuras modulares para opciones de interfaz Ethernet de fibra óptica o de cobre (en grupos de cuatro)
Conexiones de fuentes de alimentación dobles
Distribuya con precisión el PTP.
Compatibilidad con el reloj transparente de PTP IEEE 1588 con el perfil de sistema de potencia IEEE C37.238-2017
Garantice el desempeño de las aplicaciones de misión crítica.
Tiempos de recuperación de red por debajo de los 100 microsegundos
Cree seguridad de redes más sólida.
Control de acceso de denegación por defecto, inspección de paquetes multicapa en cada paso y plano de control criptográficamente seguro
Ofrezca una recopilación centralizada de registros.
Mayor conciencia situacional mediante el uso de syslog y SNMP para enviar y recopilar registros de todos los switches
Diseñe configuraciones exactas que se correspondan con la aplicación.
Opciones flexibles de módulo Ethernet de 4 puertos
Intégrese a la perfección con la infraestructura existente.
Compatibilidad con OpenFlow 1.3
Simplifique el diseño de redes.
Redes independientes de la topología con ingeniería de tráfico proactiva de las rutas de datos primarios y secundarios.
Simplifique la implementación de redes de TO industriales y de empresas suministradoras de energía.
El controlador de flujo de redes definidas por software del SEL-5056 automatiza las configuraciones de redes desde los archivos de descripción de configuración de subestaciones (SCD) IEC 61850.
Pruebe las redes de manera programática.
Validación de todas las configuraciones y contingencias antes de la puesta en marcha
Proporcione una administración de red centralizada.
Visibilidad completa de la red con control de cambio formal y gestión de cambios sin interrupciones
Opere en condiciones difíciles.
Cumplimiento con IEEE 1613, certificación KEMA, e intervalo de funcionamiento de –40 °C a +85 °C (–40 °F a +185 °F)
| Producto | Revisión | ID de firmware | Fecha de disponibilidad | Número de serie |
|---|---|---|---|---|
| SEL-2740S | R113-V1 | SEL-2740S-R113-V1-Z001001-D20240501 | 1/5/24 | ~1240900001 |
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.