html{display:none} SEL-2730U Switch Ethernet no-administrable de 24 puertos | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2730U

Switch Ethernet no-administrable de 24 puertos

El SEL-2730U es un switch de 24 puertos no-administrable diseñado para los entornos hostiles que se encuentran comúnmente en las industrias relacionadas con las empresas suministradoras de energía. El switch admite una infraestructura de comunicaciones construida para el acceso de ingeniería, el control supervisorio y adquisición de datos (SCADA) y las comunicaciones de datos en tiempo real, al tiempo que ofrece la misma fiabilidad que se encuentra en los relés de protección SEL. El SEL-2730U cumple o excede las normas industriales IEEE 1613 (Clase 1), IEC 61850-3 e IEC 60255 para vibración, picos de tensión, transitorios rápidos, temperaturas extremas y descarga electrostática en dispositivos de comunicaciones en subestaciones eléctricas.

Módulos de fuente de poder

Precios desde

USD 2,160

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Máxima robustez de la red Ethernet: diseñado, construido y probado para funcionar sin problemas en condiciones extremas, el switch Ethernet administrable de 24 puertos SEL-2730M y el SEL-2730U cumplen o superan las normas IEEE 1613 (Clase 1) e IEC 61850-3 para dispositivos de comunicación en subestaciones de energía eléctrica.

Diseño modular flexible: actualice los sitios existentes con 4 puertos de cobre Ethernet Gigabit y 16 puertos de cobre Ethernet 10/100 Mbps, construidos como módulos de 4 puertos. Cada uno de los módulos de puertos de cobre 10/100 Mbps puede pedirse con puertos de fibra óptica monomodo o multimodo para satisfacer los requerimientos particulares de su red. Además, pueden añadirse hasta 4 puertos Ethernet Gigabit de fibra óptica a través de transceptores enchufables de factor de forma pequeño (SFP), para obtener un total de 24 puertos.

Menores necesidades de mantenimiento: integre fácilmente el SEL-2730U en una red existente. El SEL-2730U no tiene ajustes ni configuraciones para aplicar. Simplemente conecte la alimentación, los dispositivos Ethernet y la red Ethernet de fibra óptica. Los indicadores LED simplifican la puesta en marcha y la resolución de problemas de red. Los puertos Ethernet de cobre se configuran automáticamente para cables cruzados, velocidad y funcionamiento semidúplex o dúplex completo.

Fiabilidad en entornos hostiles: conéctese de forma simultánea a las fuentes de alimentación primaria y de respaldo con fuentes de poder duales directamente intercambiables. Esto garantiza que no se interrumpirá el servicio debido a una única falla de la fuente de alimentación. El diseño reduce al mínimo el número de puntos de interfaz en las tarjetas de circuitos impresos (PCB), lo que se traduce en mayor fiabilidad. Sin ventiladores ni partes móviles, el SEL-2730M y el SEL-2730U usan la tecnología más robusta disponible para las aplicaciones más exigentes.

Características

    1. 1

      Puertos 1–4

    2. 2

      Puertos 5–8

    3. 3

      Puertos 9–24

    4. 4

      Construido con 16 puertos configurables en fábrica en conjuntos de 4.

    5. 5

      La carcasa ligera de aluminio garantiza máxima fiabilidad y facilidad de instalación.

    6. 6

      Fuentes de poder directamente intercambiables

    1
    2
    3
    4
    5
    6

Detalles

Resistente
El SEL-2730U resiste vibraciones, picos de tensión, descargas electrostáticas, transitorios rápidos y temperaturas extremas. Cumple o supera las normas IEEE 1613 (Clase 1) e IEC 61850-3 para dispositivos de redes de comunicaciones en subestaciones de energía eléctrica. El SEL-2730U no pierde paquetes durante esta rigurosa prueba.

Confiable
Cuente con la fiabilidad de SEL. Compare su cumplimiento de especificaciones superior, precio más bajo y garantía de producto de diez años en todo el mundo con otros switches industriales. Alimente directamente el SEL-2730U con 24/48 Vcd o 125/250 Vcd o Vca; el tiempo medio entre fallas (MTBF) observado de la fuente de poder supera los 3,000 años.

Simple
Aplique fácilmente el switch “sin ajustes” no-administrable. Simplemente conecte la alimentación, los dispositivos Ethernet y la red Ethernet de fibra óptica. Los indicadores LED simplifican la puesta en marcha y la resolución de problemas de red. Los puertos Ethernet de cobre se configuran automáticamente para cables cruzados, velocidad y funcionamiento semidúplex o dúplex completo.

Seguro
Convierta enlaces Ethernet en enlaces Ethernet de fibra óptica. Use enlaces Ethernet de fibra óptica fuera de los gabinetes para aumentar la seguridad y la inmunidad al ruido eléctrico.

Diseño modular flexible
El modelo básico del SEL-2730U tiene 4 puertos de cobre Ethernet Gigabit y 16 puertos Ethernet de cobre 10/100 Mbps, construidos como módulos de 4 puertos. Cada uno de los módulos de puertos de cobre 10/100 Mbps puede pedirse como puerto de fibra óptica monomodo o multimodo para satisfacer los requerimientos particulares de su red. Además, pueden añadirse hasta 4 puertos Ethernet Gigabit de fibra óptica a través de transceptores SFP para obtener un total de 24 puertos.

Versión mínima de software

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-2730U R101 SEL-2730U-R101-V0-Z001001-D20130222 5/3/13 1130640001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software