Productos
Soluciones
Servicios de ingeniería
Educación
Soporte
Empresa
Iniciar sesión
SEL-2730M
Presentación
Documentos
Soporte
SEL-2730M
Toggle Dropdown
Presentación
Documentos
Soporte
Documentos
Destacados
Manual de instrucciones
SEL-2730M Managed Ethernet Switch
Folleto
Switch Ethernet administrable de 24 puertos SEL-2730M
Literatura
Los documentos más nuevos se muestran primero.
Incluir la literatura en inglés
Literatura
Folletos
Switch Ethernet administrable de 24 puertos SEL-2730M
Hojas de datos
Inglés
SEL-2730M 24-Port Managed Ethernet Switch
Guías de especificación
Inglés
SEL-2730M 24-Port Managed Ethernet Switch
SEL-2730M 24-Port Managed Ethernet Switch
Guías de instalación
Inglés
915900435 IP41 Panel-Mount Bezel Installation Guide
SEL-2730M Quick-Start Guide
Manuales de instrucción
Inglés
SEL-2730M Managed Ethernet Switch
Certificaciones
Inglés
KEMA IEC61850-5 Passing Test Results
KEMA IEC61850-3 Class A Passing Test Results
Publicaciones
Guías de aplicación
Inglés
SEL Fiber-Optic Device Compatibility Guide
Maintaining Switched-Mode Relay Responsiveness in an RSTP Network
Understanding and Using Static Routes in the SEL RTAC
Ethernet Communications When Auto-Negotiation for Duplex Fails
Using Device Manager to Configure the SEL-2730M Managed Ethernet Switch
SEL Fiber-Optic Communications Device Specifications
Applying Layer 2 Switch Security Attack Mitigation Techniques in SEL-2730M Managed Ethernet Switch
Understanding RSTP and Choosing the Best Network Topology
Isolating GOOSE Messages With SEL-2730M Managed Ethernet Switches
How to Fix the HTTPS Untrusted Server Error on an SEL Web-Enabled Device
Related Material
Make A Cert
Sample Console Session
Implementing IEEE 802.1Q VLANs on an SEL-2730M Managed Ethernet Switch
Introduction to Fiber-Optic Communications Technology
Notas de aplicación
Inglés
Applying VLANs With the SEL-2730M to Improve Network Manageability
MCC Arc-Flash Protection Using the SEL-849 Motor Management Relay Via IEC 61850
Artículos técnicos
Inglés
Arc-Flash Protection System Design Revisited
Lessons Learned Through Commissioning, Livening, and Operating Switchgear: Part 2
Case Study: Modern RAS Applied to Furnas 765 kV Transmission Corridor Improves Itaipu Power Plant and Brazilian Power System Stability
Software-Defined Networking Addresses Control System Requirements
Diagramas