html{display:none} SEL-2730M Switch Ethernet administrable de 24 puertos | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2730M

Switch Ethernet administrable de 24 puertos

El SEL-2730M está diseñado para funcionar en entornos hostiles, como los que suelen encontrarse en las plantas industriales y las subestaciones de empresas suministradoras de energía eléctrica. El switch proporciona conectividad Ethernet para SCADA, acceso de ingeniería y control, y ofrece la misma fiabilidad que los relés de protección SEL. El SEL-2730M cumple o supera las normas industriales IEEE 1613 (Clase 1), IEC 61850-3 e IEC 60255 para vibraciones, picos de tensión, transitorios rápidos, temperaturas extremas y descargas electrostáticas.

Módulos de fuente de poder

Precios desde

USD 3,150

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Máxima robustez de la red Ethernet: diseñado, construido y probado para funcionar sin problemas en condiciones extremas, el SEL-2730M y el switch Ethernet no administrable de 24 puertos SEL-2730U cumplen o superan las normas IEEE 1613 (Clase 1) e IEC 61850-3 para dispositivos de comunicación en subestaciones de energía eléctrica.

Fiabilidad en entornos hostiles: conéctese de forma simultánea a las fuentes de alimentación primaria y de respaldo con fuentes de poder duales y directamente intercambiables. Esto garantiza que no se interrumpirá el servicio debido a una única falla de la fuente de alimentación. El diseño reduce al mínimo el número de puntos de interfaz en las tarjetas de circuitos impresos (PCB), lo que se traduce en mayor fiabilidad. Sin ventiladores ni partes móviles, el SEL-2730M y el SEL-2730U utilizan la tecnología más robusta disponible para las aplicaciones más exigentes.

Fácil puesta en servicio de la red: instale y configure fácilmente el SEL-2730M. Se simplificó la configuración de mensajería prioritaria a través de VLAN para garantizar la transmisión de mensajes GOOSE IEC 61850 y el tráfico diferencial actual a los DEI, al tiempo que se segmenta el tráfico de protección, control y automatización. Puede actualizar los ajustes a través de una interfaz web segura o del software acSELerator QuickSet SEL-5030. El uso de archivos de configuración facilita los respaldos y la restauración.

Diseño modular flexible: actualice los sitios existentes con 4 puertos Ethernet Gigabit de cobre y 16 puertos Ethernet de cobre de 10/100 Mbps, diseñados como módulos de 4 puertos. Cada uno de los módulos de puertos de cobre de 10/100 Mbps puede pedirse con uno o múltiples puertos de fibra óptica para adaptarse a los requisitos particulares de su red. Además, puede añadir hasta 4 puertos Ethernet Gigabit de cobre o fibra óptica a través de transceptores enchufables de factor de forma pequeño (SFP), para obtener un total de 24 puertos.

Administración de red segura: mejore la seguridad con las características SNMPv3 y HTTPS del SEL-2730M. SNMPv3 proporciona una administración de red segura y es interoperable con sistemas de administración de redes (NMS) existentes. Una interfaz web HTTPS proporciona una administración de switch segura e intuitiva. Asigne eventos configurables de sistema y de seguridad al contacto de alarma para enviar alarmas a través de un sistema externo, como una red SCADA existente.

Protección de la integridad de la red: use una protección de unidades de datos de protocolo de puente (BPDU) en el SEL-2730M para evitar las extensiones de red no autorizadas. Proporcione autenticación central con el protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) o con una autenticación de uno o dos factores con el servicio de autenticación remota telefónica de usuario (RADIUS). Proteja la saturación del cliente con la limitación de velocidad.

Configuración de la topología de la red: use cualquiera de las 4,094 VLAN disponibles para realizar conexiones de switch a switch con el SEL-2730M. Monitoree las configuraciones VLAN con gráficos fáciles de leer. Monitoree el estado a través de Syslog y el protocolo simple de administración de red (SNMP).

Características

    1. 1

      Puertos 1–4

      Cuatro transceptores SFP de cobre o fibra monomodo o multimodo Ethernet Gigabit

    2. 2

      Contacto de alarma

    3. 3

      Puertos 5–8

      Cuatro interfaces de cobre Ethernet Gigabit

    4. 4

      Puertos 9–24

      Dieciséis puertos de cobre de 10/100 Mbps o de fibra de 100 Mbps en módulos de cuatro puertos

    5. 5

      Fuentes de poder redundantes y directamente intercambiables

    1
    2
    3
    4
    5

Detalles

Resistente
El SEL-2730M, diseñado, construido y probado para funcionar sin problemas en condiciones extremas, cumple o excede la norma IEEE 1613 (Clase 1) y aprobó las pruebas de la certificación KEMA para validar el cumplimiento con las normas IEC 61850-3 Clase A para dispositivos de comunicaciones en subestaciones de energía eléctrica, con un intervalo de temperaturas especificado de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F).

Confiable
SEL se compromete a brindar fiabilidad y calidad superiores en todos sus productos. El SEL-2730M está equipado con fuentes de poder duales directamente intercambiables, lo que permite la conexión simultánea a fuentes de alimentación primarias y de respaldo. Esto garantiza que no se interrumpirá el servicio debido a una única falla de la fuente de alimentación. El SEL-2730M también monitorea los puertos para detectar oscilaciones de enlace cuando una interfaz alterna constantemente entre estado activo e inactivo, a menudo debido a un cable defectuoso.

Fácil de usar y administrar:
El SEL-2730M es fácil de instalar y configurar. La interfaz de administración web se diseñó para hacer hincapié en la facilidad de uso para tareas comunes, como configurar comunicaciones prioritarias mediante VLAN. Cualquier selección de puertos se puede reflejar para la integración con un sistema de detección de intrusiones (IDS). Los ajustes se pueden configurar en línea a través de la interfaz web segura o fuera de línea para cargarlos posteriormente en el switch. El acceso a la interfaz web HTTPS puede administrarse de forma centralizada a través de LDAP o RADIUS.

Diseño modular flexible:
El modelo básico SEL-2730M tiene 4 puertos Ethernet Gigabit de cobre y 16 puertos Ethernet de cobre de 10/100 Mbps, diseñados como módulos de 4 puertos. Estos módulos pueden pedirse como 4 puertos de fibra óptica monomodo, 4 puertos de fibra óptica multimodo, o 2 puertos de cobre y 2 puertos de fibra óptica multimodo (solo puertos 17–20). Además, pueden añadirse hasta 4 puertos Ethernet Gigabit de cobre o fibra óptica a través de transceptores SFP para obtener un total de 24 puertos.

Seguro
Las características de seguridad integrales, como SNMPv3, HTTPS y seguridad de MAC, garantizan que solo usuarios y dispositivos autorizados tengan acceso a la red.

Robusto
La protección de BPDU evita el efecto de los paquetes BPDU falsos sobre la red. La limitación de la velocidad de puertos ayuda a evitar que las tormentas de Ethernet de difusión, multidifusión o unidifusión interrumpan las operaciones de la red.

Fiable
SEL construye todos sus switches en instalaciones de fabricación en EE. UU. con los mismos procesos utilizados para construir sus relés, y ofrece la misma garantía de diez años sin cuestionamientos a nivel mundial para nuestro equipo de redes que para nuestro equipo de automatización y protección.

Versión mínima de software

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-2730M R112-V3 SEL-2730M-R112-V3-Z010001-D20250217 21/2/25 ~1250520001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software


Manuales de instrucción