| Precisión de tiempo | ±40 ns promedio, ±100 ns pico para IRIG-B demodulada y 1 PPS (desde puertos BNC) ±1 μs IRIG-B modulada (pico) según UTC <100 μs NTP de precisión de marca de tiempo (típica) según UTC ±100 ns PTP de precisión de marca de tiempo (pico) según UTC |
| Fuentes de tiempo | GPS GLONASS para verificación |
| Precisión de persistencia (holdover) | Persistencia, temperatura TCXO, 36 μs por día, temperatura constante TCXO, 315 μs por día, ±1 °C OCXO, 5 μs por día, temperatura constante OCXO, 5 μs por día, temperatura variada |
| Puertos | 1 puerto de administración RJ45 Ethernet en el panel frontal 8 puertos BNC en el panel posterior 4 puertos Ethernet 100BASE-T en el panel posterior (pueden ser 100BASE-FX o 100BASE-LX10, configurados en pares) 1 puerto DB-9 en el panel posterior 1 entrada IRIG-B en el panel posterior (compatible en una revisión futura del firmware) |
| Protocolos de salida | Hasta 9 IRIG-B demodulada (B002, B004) Hasta 4 IRIG-B modulada (B122, B124) Hasta 9 PPS o kPPS Servidor NTPv4, transmisión y formatos de multidifusión Con la opción de PTP, el reloj grandmaster de PTP (IEEE 1588-2008) es compatible con los siguientes perfiles:
|
| Contacto de salida | Contacto de alarma, tipo C Contacto de temporizador, tipo C, precisión de 1 μs |
| Pantalla | LED de indicación de estado Pantalla LCD con retroiluminación |
| Fuente de poder | 24–48 Vcd 125–250 Vcd o Vca |
| Antena | Se requiere una antena GNSS GPS/GLONASS SEL-9524B para la verificación de señal satelital. |
| Condiciones de operación | De –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F) |