html{display:none} SEL-2488 Reloj de red sincronizado vía satélite | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2488

Reloj de red sincronizado vía satélite

El SEL-2488 recibe señales de tiempo del sistema de navegación global por satélite (GNSS) y distribuye una hora precisa a través de múltiples protocolos de salida, incluidos IRIG-B y el protocolo de tiempo de red (NTP). Proporciona soporte para protocolo de redundancia paralela (PRP) como un dispositivo de nodo de doble conexión (DAN) para la distribución de tiempo NTP. Con una actualización opcional, el SEL-2488 puede actuar como un reloj grandmaster de protocolo de tiempo de precisión (PTP), según se define en IEEE 1588-2008. Debido a las capacidades avanzadas del SEL-2488, es adecuado para aplicaciones demandantes de empresas suministradoras de energía, como sincrofasores, valores muestreados y localización de fallas mediante onda viajera, así como para las subestaciones con múltiples requisitos de sincronización de tiempo.

Accesorios del SEL-2488

Tabla de comparación de productos SEL-2407 y SEL-2488

Precios desde

USD 3,500

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Distribución de tiempo: Configure los ocho puertos BNC del reloj SEL-2488 para IRIG-B demodulada, pulso de hora o IRIG-B modulada (hasta cuatro puertos). IRIG-B proporciona salida de tiempo para aplicaciones de protección, relés de sincronización, unidades de medición fasorial y otros DEI con un margen de ±40 ns. Los puertos Ethernet pueden distribuir el tiempo mediante NTP a los dispositivos de la LAN de la subestación, como servidores, computadoras y otros dispositivos que configuran el tiempo a través de NTP o el protocolo simple de tiempo de red (SNTP). Con la opción de PTP, el SEL-2488 puede actuar como un reloj grandmaster de PTP con opción predeterminada (Anexo J), sistema de potencia (IEEE C37.238-2011/2017) y perfiles de automatización de empresas suministradoras de energía (IEC/IEEE 61850-9-3:2016). El SEL-2488 puede proporcionar NTP o PTP a cuatro redes Ethernet independientes. El SEL-2488 proporciona soporte para PRP como un dispositivo DAN.

Compensación de retraso del cable: Proporciona compensación de retraso de hora para cables de antena y cables de salida puerto por puerto a fin de preservar la precisión. La compensación de retraso del cable del reloj SEL-2488 garantiza la distribución de tiempo con alta precisión en instalaciones de gran tamaño con DEI dispersos o en instalaciones en las que las antenas deben montarse a gran altura en torres.

Notificación de eventos: Registre y reenvíe mensajes de eventos por una red Ethernet mediante mensajería de eventos de syslog estándar. El SEL-2488 puede almacenar hasta 60,000 mensajes de syslog de manera local y enviar mensajes a tres destinos de syslog remotos. También puede proveer notificaciones de eventos a través de capturas del protocolo simple de administración de red (SNMP) y el contacto de alarma.

Fiabilidad: Elija una segunda fuente de poder directamente intercambiable para incrementar la fiabilidad. El SEL-2488 opera a temperaturas de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F); tiene certificación según IEEE 1613 Clase 2, IEC 61850-3 e IEC 60255, y tiene el respaldo de la garantía de producto de 10 años a nivel mundial de SEL.

Autenticación: Autentique y autorice a los usuarios con cuentas de usuarios basadas en funciones y el protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) y, de esta manera, mejore la seguridad y simplifique el trabajo de gestión.

Mitigación de vulnerabilidades de GNSS: Mantenga una hora precisa si las señales de tiempo de GNSS dejan de estar disponibles como resultado de explosiones solares, interferencias o fallas de la antena. En caso de una pérdida de señal, el SEL-2488 cambia su fuente de tiempo a la persistencia de TCXO estándar, con una precisión de 36 µs por día, o a la persistencia de OCXO opcional, con una precisión de 5 µs por día. Ambas especificaciones de precisión de persistencia se basan en una temperatura constante. En caso de un ataque de suplantación de GPS, en el cual un receptor del sistema satelital se acopla a una señal falsa, las antenas de hora precisa GPS/GLONASS SEL-2488 y SEL-9524B usan la constelación de satélites para validar las señales de GPS e identificar las discrepancias en la información de tiempo que causa este tipo de ataque.

Puesta en marcha fácil y segura: Configure fácilmente el SEL-2488 con una interfaz web HTTPS mediante el puerto de administración Ethernet en el panel frontal, que proporciona una visualización de SkyView gráfica para detectar problemas en la señal o la antena. El puerto está habilitado de forma predeterminada y puede deshabilitarse.

Características

    1. 1

      LED de estado y actividad

    2. 2

      Pantalla LCD con información múltiple

    3. 3

      LED de estado del reloj

    4. 4

      Puerto de administración local

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Contacto de alarma y temporizador

    2. 2

      Ocho salidas de tiempo BNC configurables (IRIG-B demodulada, pulso por segundo [PPS], kPPS e IRIG-B modulada)

    3. 3

      Cuatro puertos Ethernet estándar

    4. 4

      Puerto DB-9 para salida IRIG-B o salida de pulso

    5. 5

      Conexión de antena (TNC)

    6. 6

      Entrada IRIG-B (futuro)

    7. 7

      Fuente de poder estándar

    8. 8

      Fuente de poder directamente intercambiable redundante opcional

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8

Detalles

Preciso: Realice una sincronización con una precisión de hora exacta con un margen de ±40 ns según UTC para aplicaciones de protección de potencia. La compensación de retraso del cable puede configurarse para cables de antena y cables de salida por puerto a fin de preservar la alta precisión. Si se pierde temporalmente la conexión con GNSS, la precisión de persistencia de TCXO es de 36 µs por día y la precisión de persistencia de OCXO es de 5 μs por día.

Potente distribución de tiempo: Distribuya el tiempo desde ocho salidas BNC y una salida DB-9, que son configurables para salidas de IRIG-B o pulso de hora. El puerto DB-9 puede usarse con transceptores de fibra óptica SEL-2812 con IRIG-B o transceptores de fibra óptica SEL-3405 IRIG-B de alta precisión para enviar IRIG-B a larga distancia a través de cable de fibra óptica. El SEL-2488 también incluye cuatro puertos Ethernet estándar, que proporcionan NTPv4. Con la opción de PTP, el SEL-2488 puede actuar como un reloj grandmaster de PTP con opción predeterminada (Anexo J), sistema de potencia (IEEE C37.238-2011/2017) y perfiles de automatización de empresas suministradoras de energía (IEC/IEEE 61850-9-3:2016). El SEL-2488 distribuirá NTP o PTP a cuatro redes independientes. Los puertos Ethernet pueden pedirse en pares y están disponibles en cobre y en fibra monomodo o multimodo.

Seguro: Asegure el acceso al SEL-2488 a través de certificados X.509, cuentas basadas en usuarios, autenticación mediante protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) y contraseñas complejas. El SEL-2488 es compatible con syslog, un estándar para el registro de eventos que se integra con los sistemas de gestión de registros existentes. Con la verificación de señal satelital, y cuando está instalado con una antena de constelación doble, el SEL-2488 recibe señales de dos constelaciones satelitales para validar las señales de tiempo de GNSS, y provee una capa de protección contra los ataques de suplantación.

Confiable: Añada redundancia de fuentes de poder con una segunda fuente de poder directamente intercambiable opcional. El SEL-2488 opera en un espectro de temperaturas amplio de –40 °C a +85 °C (–40 °F a +185 °F) y cumple con las especificaciones de IEEE 1613 Clase 2, una norma sobre interferencia y transitorios eléctricos para los productos de comunicaciones en subestaciones de empresas suministradoras de energía.

Fácil de usar: Ponga en marcha y gestione el SEL-2488 a través de una interfaz web HTTPS segura con SkyView y el software acSELerator QuickSet SEL-5030. El panel frontal del SEL-2488 incluye una pantalla LCD de información múltiple, además de LED de estado y un puerto de administración Ethernet, compatible con el portal cautivo DHCP para acceso simplificado a la interfaz web del dispositivo.

Opciones de montaje
El SEL-2488 está disponible con paquete de hardware de montaje en panel o montaje en rack para adaptarse a sus necesidades de aplicación.

Antena GNSS SEL-9524
La SEL-9524 es una antena GNSS resistente fabricada en nuestra planta de Pullman, Washington, disponible como opción para pedir o como accesorio. Incluye una opción de constelación doble GPS/GLONASS o una opción con GPS únicamente. La antena opera con 3.5–6.0 V e incluye un LED de información de diagnóstico. Tiene una ganancia sólida superior a los 40 dB.

SEL recomienda combinar el SEL-2407 y el SEL-2404 con la antena GNSS GPS SEL-9524A. La antena GNSS GPS/GLONASS SEL-9524B debe usarse con el SEL-2488. Las antenas compactas anteriores 235-0113 y 235-0103 siguen estando disponibles en cantidades limitadas.

 

9524Antenna

Versión mínima de software

Video

Precise and Accurate SEL-2488

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-2488 R111-V0 SEL-2488-R111-V0-Z010001-D20241003 6/11/24 ~1243110001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software


Manuales de instrucción