html{display:none} SEL-2414 Supervisor de transformador | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2414

Supervisor de transformador

El supervisor de transformador SEL-2414 resiste severos ambientes físicos y eléctricos; además, está construido y probado para cumplir las normas para relés de protección de la IEEE y la IEC. Aplique el SEL-2414 para satisfacer supervisión y control unitario o distribuido de transformadores o elija entre las opciones flexibles de comunicaciones para conectarse a un SCADA de subestación distribuida o sistema de automatización o a un maestro SCADA. Elija opciones de entrada/salida que se adapten a sus necesidades únicas, desde detectar niveles de aceite y presión repentina hasta sistemas de alarma y alerta o funciones de control. Como siempre, el SEL-2414 está protegido por la garantía de producto de diez años, a nivel mundial, sin hacer preguntas de SEL. 

Precios desde

USD 1,660

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Supervise la vida del transformador: rastree la pérdida de vida del transformador por medio del modelo térmico IEEE C57.91-1995 para varias configuraciones de devanado (se incluyen tres conjuntos de transformadores monofásicos). Mida de manera directa la temperatura ambiente y la temperatura del aceite de la parte superior con un detector de temperatura por resistencia (RTD) o una tarjeta de entrada de termopar. Supervise las salidas tanto del sensor digital como analógico, como el nivel de aceite y la presión.

Aumente el conocimiento sobre el sistema: además de la medición básica, como las medidas de voltaje y corriente, el SEL-2414 también proporciona parámetros como la medición de máximos y mínimos, los valores de demanda y demanda pico y los datos de energía. Los reportes del modelo térmico le permiten seguir con exactitud la tendencia de la carga del transformador y correlacionar los datos con otros parámetros del sistema. Utilice los datos del medidor para administrar mejor sus activos y planear la expansión futura.

Administre y proteja activos críticos: administre y proteja los activos críticos de las subestaciones con extensa supervisión térmica del transformador y de fallas externas. Active alarmas con base en la condición térmica del transformador o por otras condiciones supervisadas.

Control del transformador y el ventilador: controle los cambiadores de derivaciones con carga (LTC) en una amplia gama de aplicaciones, desde los transformadores de distribución hasta los grandes autotransformadores (consulte la literatura del producto para la implementación). Asimismo, emplee los ventiladores del transformador para eliminar las sorpresas de mantenimiento bajo condiciones críticas de carga. Controle los bancos de ventiladores por separado para equilibrar los ciclos de trabajo y aumentar la vida de los sistemas de enfriamiento. Implemente el control de los LTC y los ventiladores con las plantillas de diseño en el software acSELerator QuickSet SEL-5030.

Detalles

Alta confiabilidad, diseño robusto y precio bajo
Construido con base en los mismos estándares altos que los relés de protección SEL, el SEL-2414 soporta vibración, sobrevoltajes, transitorios rápidos y temperaturas extremas, cumpliendo así con los estrictos estándares de la industria. Compare nuestro cumplimiento de especificación, alta confiabilidad, precio y la garantía mundial de diez años con otros supervisores de transformador. Para ambientes aún más agresivos ordene recubrimiento protector para las tarjetas de circuito impreso, para ofrecer una barrera adicional contra los contaminantes aéreos, como sulfuro de hidrógeno, cloro, sal y humedad.

Supervisión avanzada de activos
Supervise activos críticos de subestación con extensa supervisión térmica del transformador y de las fallas externas. Calcula el aceite de la parte superior, punto caliente, factor de aceleración del envejecimiento del aislamiento y pérdida de vida mientras genera datos por hora y día acerca de su transformador. Capture datos de corrientes de fallas externas que pudieran guiar a un desgaste mayor del transformador.

Entradas y salidas flexibles para control local y aplicaciones del sistema
Elija opciones de entradas y salidas que incluyan entradas digitales para estados, como nivel de aceite y presión súbita; entradas RTD para mediciones, como temperatura ambiente, aceite de parte superior y punto caliente; salidas digitales para control y alarmas; entradas y salidas analógicas; y entradas de corriente y voltaje de ca. Programe con facilidad las funciones de supervisión y control con poderosas funciones lógicas, matemáticas, temporizadores, contadores y arrancadores de flanco. Estas características permiten una fácil integración con aplicaciones nuevas y modernizadas de supervisión del transformador.

Reporte y registro críticos
Almacena hasta 512 reportes del Registrador Secuencial de Eventos (SER) de transiciones de entrada digital, con estampa de hora hasta el milisegundo más próximo. Analice los reportes SER, la tendencia analógica y los reportes de eventos oscilográficos para una rápida puesta en servicio, prueba y diagnósticos post-evento. Envíe los datos SER a un procesador de comunicaciones o computadora para realizar análisis del sistema.

Comunicaciones e integración
Automatice el control del banco de ventiladores con flexibles opciones de comunicaciones que proporcionen una fácil integración con SCADA. Elija entre protocolos Ethernet, Modbus® TCP, DNP3 LAN/WAN, IEC 61850, Telnet, FTP, Modbus Serial, EIA-232, EIA-485 y DNP3 RTU.

Capacidades de medición de CA
Mida y registre voltaje, corriente, potencia, energía, factor de potencia y frecuencia; medición de demanda/demanda pico; y medición de máximos/mínimos con capacidades de medición de ca y supervision. Aplique los valores en cálculos programables y arranques dentro del medidor.

Herramientas simples de puesta en servicio
Ajuste con facilidad con el software acSELerator QuickSet SEL-5030. La IHM del panel frontal proporciona acceso completo de configuración y muestra ajustes, mediciones y valores calculados.

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-2414 R400-V5 013 6.10.12.0
SEL-2414 R400-V4 013 6.10.12.0
SEL-2414 R400-V3 013 6.10.12.0
SEL-2414 R400-V2 013 6.10.12.0
SEL-2414 R400-V1 013 6.10.12.0
SEL-2414 R400-V0 013 6.10.12.0
SEL-2414 R315-V1 012 6..7.0.2
SEL-2414 R314-V0 011 6.6.0.0

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-2414 R502-V0 SEL-2414-R502-V0-Z101200-D20260116 28/1/26 3260280001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-2414 R400-V5 013 6.10.12.0
SEL-2414 R400-V4 013 6.10.12.0
SEL-2414 R400-V3 013 6.10.12.0
SEL-2414 R400-V2 013 6.10.12.0
SEL-2414 R400-V1 013 6.10.12.0
SEL-2414 R400-V0 013 6.10.12.0
SEL-2414 R315-V1 012 6..7.0.2
SEL-2414 R314-V0 011 6.6.0.0

Manuales de instrucción