| General | |
|---|---|
| Fuente de poder | Opción de 24 a 48 Vcd Rango: de 18 a 60 Vcd de 110 a 250 Vcd, Opción de 110 a 240 Vca Rango: de 85 a 275 Vca, de 85 a 264 Vcd |
| Consumo de energía | <40 VA (ca); <15 W (cd) |
| Temperatura de Operación | Rendimiento nominal según IEC: de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F) Clasificación Clase I, Div. 2: de –20 °C a +40 °C (de –4 °F a +104 °F) |
| Certificaciones | UL CSA Clase I, Div. 2 |
| Calificación de protección contra el ingreso | IP65 cuando está contenido en un panel IP20 para terminales posteriores |
| Dimensiones | Altura: 144 mm (5.67 in) Ancho: 192 mm (7.56 in) Profundidad: 147.4 mm (5.8 in) |
| Tarjetas adicionales de E/S | Tarjetas preinstaladas: una tarjeta de 14 entradas digitales (ED) y una tarjeta de 4 entradas digitales (ED)/4 salidas digitales (SD) híbridas de alta corriente rápidas Dos tarjetas opcionales adicionales para escoger entre las siguientes: tarjeta de 14 ED, tarjeta de 8 entradas analógicas (EA), tarjeta de 4 EA/4 salidas analógicas (SA) o tarjeta de monitoreo de entrada de voltaje de CA (AVI) trifásica |
| Comunicación | Dos puertos Ethernet 10/100 y dos puertos EIA-232 (frontal y posterior) |
| Protocolos | Modbus RTU, Modbus TCP, DNP3, DNP3 LAN/WAN, Mirrored Bits®, ASCII de SEL y comunicaciones binarias |
| Plantillas de ajustes preconfiguradas | Configuración sencilla e interactiva: responda tan solo cuatro preguntas con la función Ajustes de estación para configurar automáticamente el controlador para sus aplicaciones. Consulte el manual de instrucciones del SEL-2411P para conocer las aplicaciones compatibles. |
| Montaje | Montaje en panel |
| Especificaciones de aplicación | |
|---|---|
| Cantidad de bombas controladas | Hasta cuatro |
| Modos de bombeo | Control de nivel (vaciado/llenado seleccionable) Manual (A MANO) |
| Modos de alternancia | Automático Fijo Definido por el usuario |
| Modos de funcionamiento | Bomba simple (controlador de pozo) Controlador de bomba doble Estación triple Jockey triple Alto servicio triple |
| Monitoreo de rendimiento (reportes de bombas) | Tiempo de ejecución de las últimas 2 horas, 24 horas y 48 horas, y tiempo de ejecución por bomba Recuento de arranques de bomba de las últimas 2 horas, 24 horas y 48 horas, y total de arranques por bomba |
| Detección de falla | Pérdida de TC, contactor, nivel, carga, comunicación, flujo, flotante fuera de secuencia, pérdida de fase, inversión, y caída o elevación de voltaje |
| Notificación de alarmas | Visualización de fallas local y mediante SCADA |
| Seguridad | Administración de contraseñas definidas por el usuario para obtener acceso a las áreas de programación en el controlador. |
| Diagnóstico y resolución de problemas | El registro de eventos con marca de tiempo ofrece un registro de auditoría de los cambios en los datos operativos y demás indicadores de fiabilidad de datos claves. El SEL-2411P ofrece análisis de formas de onda del voltaje de la estación de elevación y monitoreo de fases. Esta función requiere una tarjeta de monitoreo de entrada de voltaje de CA (AVI) trifásica SELect. |