| General | |
|---|---|
| Pantallas | LCD de 2 líneas × 16 caracteres Pantalla táctil a color de 5 pulgadas, 800 × 480 píxeles |
| Entradas de corriente en CA | 5 A o 1 A |
| Entradas de voltaje de CA | 300 Vca u 8 Vca |
| Fuente de poder | 125–250 Vcd o 120–240 Vca Rango de voltaje de entrada: 85–300 Vcd u 85–264 Vca 24–48 Vcd Rango de voltaje de entrada: 19.2–60.0 Vcd |
| Comunicaciones | Dos puertos EIA-232 y un tercer puerto EIA-232/EIA-485 opcional usando una posición de tarjeta de expansión. Puertos Ethernet unitarios o duales
|
| Protocolos | Estándar: Modbus® RTU, Modbus TCP, DNP3, DNP3 LAN/WAN, Mirrored Bits®, SEL Fast Meter, SEL Fast SER, comunicaciones ASCII y binarias de SEL y protocolo de redundancia paralela (PRP). Opcional: Estación remota DNP3 nivel 2 e IEC 61850 |
| Tarjetas adicionales de E/S | Cuatro ranuras de tarjeta usando las siguientes tarjetas:
|
| Temperatura de funcionamiento | Calificación de rendimiento según la IEC: de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F) Calificación de Clase 1, Zona 2: de –40° C a +70° C (de –40° F a +158° F) Nota: El contraste de la pantalla de LCD se ve afectado a temperaturas inferiores a –20 °C (–4 °F) y superiores a +70 °C (+158 °F). |
| Dimensiones | Montaje en panel horizontal Altura: 144 mm (5.67 in) Ancho: 192 mm (7.56 in) Profundidad: 147.4 mm (5.8 in) Montaje en panel vertical Altura: 192 mm (7.56 in) Ancho: 144 mm (5.67 in) Profundidad: 147.4 mm (5.8 in) |
| Montaje | Montaje en panel |