html{display:none} SEL-2401 Reloj sincronizado por satélite | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2401

Reloj sincronizado por satélite

Dispositivo de tiempo de precisión compacto que ocupa poco espacio y ofrece temporización de alta precisión de ±100 nanosegundos.

Precios desde

USD 713

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Tiempo preciso para el control de restauradores: se puede instalar en medioambientes hostiles, como gabinetes de control de restauradores al aire libre u otros lugares que requieren un tamaño pequeño y una construcción resistente. El reloj sincronizado por satélite SEL-2401 proporciona un funcionamiento preciso con temperaturas de -40 °C a +80 °C (de -40 °F a +176 °F) y cumple con las normas IEEE C37.90 e IEC 60255.

Sincronización de tiempo preciso: sincronice las instalaciones en el campo con una fuente de tiempo GPS y una salida IRIG-B demodulada. El SEL-2401 proporciona una precisión de tiempo de ±100 ns para las extensiones de funciones de control conforme a IEEE C37.118 para sincrofasores, así como para correlación y reporte de eventos.

Temporización para pequeñas subestaciones: se puede instalar con relés y registradores de fallas digitales en el interior de pequeñas subestaciones. Sincronice hasta 20 dispositivos desde una salida IRIG-B. El SEL-2401 cuenta con la certificación de emisiones FCC Parte 15, Clase A, para instalaciones industriales.

Sincronización de tiempo preciso: proporcione señales de tiempo a las unidades de medición fasorial (PMU) como parte de un sistema sincronizado de medición y control fasorial (sincrofasores).

Características

    1. 1

      Conexión de antena (TNC)

    2. 2

      Salida IRIG-B (BNC)

    3. 3

      Fuente de alimentación: 9–30 Vcd

    4. 4

      Contacto de alarma y control

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Puerto serial (DB-9 hembra)

    2. 2

      Conmutadores de configuración

    1
    2

Detalles

Código de tiempo extendido IRIG-B000:
Extensiones IEEE 1344 de año, segundo intercalar, horario de verano, desplazamiento de UTC y bit de paridad

Alta precisión:
± 100 ns

Reforzado para subestaciones:
De –40 °C a +80 °C

Solución rápida de problemas:
Alinee múltiples reportes de eventos con una hora exacta

Versión mínima de software

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-2401 R300-V0 SEL-2401-R300-V0-Z003002-D20190725 31/12/19 ~1193650001
SEL-2401 R300-V0 SEL-2401-R300-V0-Z003002-D20190725 30/4/20 ~1201210001
SEL-2401 R200-V0 SEL-2401-R200-V0-Z003002-D20130627 13/3/20 ~1200730001
SEL-2401 R200-V0 SEL-2401-R200-V0-Z003002-D20130627 5/8/13 ~1132170001
SEL-2401 R112-V1 SEL-2401-R112-V1-Z003002-D20190604 8/6/19 < ~1132170001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software


Manuales de instrucción