Configuración automatizada usando la extensión de DFR en acSELerator RTAC.
Configure en pocos minutos
El software acSELerator RTAC SEL-5033 le permite configurar su solución de DFR de manera rápida y sencilla con una interfaz de configuración de DFR simplificada. Introduzca los ajustes mediante un simple formulario y arme su sistema en cuestión de minutos.Capture todas las perturbaciones
Las soluciones de DFR avanzado de SEL pueden transmitir y registrar los datos de oscilografía continua a 3,000 muestras por segundo. Gracias a la capacidad de almacenamiento de 2 TB, puede registrar localmente por un mínimo de 10 días consecutivos sin perder ni una perturbación del sistema. Esto también le permite superar el cumplimiento de normas como NERC PRC-002, incluso sin haber configurado los disparos.Con esta resolución de datos continuos, la solución también puede calcular y registrar automáticamente los paquetes de energía para que la medición del flujo de energía sea más precisa en todas las condiciones del sistema.Transmisión en vivo de los datos de oscilografía continua del Axion al software de visualización Synchrowave Monitoring.
Monitoree los activos y las redes de subestaciones
Las soluciones de DFR avanzado de SEL brindan amplias capacidades de monitoreo de activos que le ayudan hacer una administración proactiva de su sistema. El versátil motor de lógica del RTAC cuenta con herramientas y bibliotecas disponibles para monitorear los TC y TP en busca de fallas inminentes, recopilar reportes sobre el desgaste de los interruptores, auditar las redes de las subestaciones, entre otras cosas.Recopile y visualice los datos con software moderno
Complete la solución de DFR con software intuitivo y moderno. Nuestras soluciones de software incluyen:- Recopilación y administración centralizadas de reportes de eventos, registros de SOE, ajustes de dispositivos, contraseñas, entre otros.
- Análisis avanzado de reportes de eventos.
- Visualización de datos históricos y en tiempo real de perturbaciones dinámicas y de los datos de oscilografía continua de 3 kHz.
Obtenga más información y regístrese para hacer hoy mismo una consulta virtual sin costo.