Agua y aguas residuales

Optimice la confiabilidad, la seguridad y la ciberseguridad de sus sistemas de agua y aguas residuales con tecnología de protección, control y comunicaciones diseñada por SEL.
Como parte de la infraestructura crítica global, las instalaciones de agua y aguas residuales deben operar de manera continua. Las interrupciones no planificadas disminuyen la capacidad de tratamiento y elevan el riesgo de contaminación cruzada y desbordamientos, lo que puede generar impactos ambientales adversos. Los procesos fundamentales de las plantas de tratamiento de agua y aguas residuales, como la filtración, la extracción y la inyección, dependen de la operación confiable de los motores críticos, por lo que la protección de activos y la confiabilidad del suministro eléctrico son factores no negociables. La implementación de las soluciones de SEL, diseñadas con los dispositivos de protección, control y comunicaciones más resistentes y confiables de la industria, proporciona la estabilidad operativa que sus clientes, desde particulares hasta industrias globales, necesitan y esperan. Desde modernizaciones hasta sistemas completos de administración de energía, nuestras soluciones mejoran el tiempo de actividad y la resiliencia de su planta de tratamiento de agua y aguas residuales.

Proteja las operaciones de agua y aguas residuales

Las soluciones de SEL mantienen en operación los sistemas críticos, ya sea que usted esté extendiendo la vida útil de su planta o construyendo una nueva. Diseñamos estas soluciones basándonos en las capacidades de nuestros dispositivos, que operan de manera confiable en condiciones industriales difíciles, ya que soportan rangos de temperatura de –40 °C a +85 °C (–40 °F a +185 °F) y superan los estándares de la industria para condiciones de operación severas, como humedad, corrosión, golpes, esfuerzos eléctricos e interferencias electromagnéticas. Explore nuestras principales ofertas:Datos de décadas de desempeño en campo demuestran que los dispositivos de SEL minimizan la necesidad de reparaciones y sustituciones, aumentando la confiabilidad de sus sistemas y reduciendo el costo total de propiedad durante su vida útil.

Solicite una consulta

Ya sea que se trate de encontrar los dispositivos adecuados para proteger, automatizar u optimizar sus sistemas o de diseñar una solución llave en mano personalizada, trabajaremos con usted para determinar la mejor manera de alcanzar sus objetivos operativos.