Universidades y educación

Proteja los activos del sistema eléctrico del campus, administre la generación local y mejore la eficiencia de la infraestructura con las soluciones de SEL.
Un suministro eléctrico confiable es vital para los campus universitarios y las instituciones educativas, especialmente para cargas críticas, como laboratorios de investigación, las residencias de estudiantes y los servicios de emergencia. Administrar la calidad y el equilibrio de la energía entre múltiples edificios es una tarea compleja, pero crucial para la operación diaria de las instalaciones.Si su campus está recurriendo a la generación local de energía para complementar el suministro de la red y proporcionar energía de respaldo durante interrupciones, SEL ofrece las soluciones que usted necesita para una administración y control avanzados de energía, protección integral de generadores y medición de calidad de energía y facturación. Además, la implementación de sistemas de control de microrredes permite que el sistema eléctrico del campus se desconecte de manera fluida de la red de la empresa eléctrica local cuando se interrumpe el servicio y se vuelva a conectar sin interrupciones a la red una vez que se restablece el suministro.Con décadas de experiencia en el diseño y modernización de sistemas eléctricos industriales, comerciales y universitarios en todo el mundo, en SEL nos especializamos en desarrollar soluciones personalizadas, adaptadas a las necesidades y presupuesto específicos de cada cliente.

Suministre energía confiable a su campus

Durante más de 40 años, las industrias de todo el mundo han confiado en las soluciones de SEL para proteger, monitorear y controlar su infraestructura crítica. Diseñamos nuestras soluciones basándonos en las capacidades de nuestros dispositivos, que soportan rangos de temperatura de –40 °C a +85 °C (–40 °F a +185 °F) y superan los estándares de la industria en cuanto a resistencia a condiciones de operación extremas, como humedad, corrosión, golpes, esfuerzos eléctricos e interferencias electromagnéticas.Explore nuestras principales ofertas:Datos de décadas de desempeño en campo demuestran que los dispositivos de SEL minimizan la necesidad de reparaciones y sustituciones, aumentando la confiabilidad de sus sistemas y reduciendo el costo total de propiedad durante su vida útil.

Solicite una consulta

Ya sea que se trate de encontrar los dispositivos adecuados para proteger, automatizar u optimizar sus sistemas o de diseñar una solución llave en mano personalizada, trabajaremos con usted para determinar la mejor manera de alcanzar sus objetivos operativos.