Transporte

Mejore la confianza y la seguridad de su infraestructura de transporte con soluciones avanzadas de protección, control y redes.
Ya sea que usted transporte mercancías o personas, la confianza es fundamental. Una gran variedad de sistemas internos contribuyen al éxito del transporte aéreo, acuático y terrestre. El suministro de energía y las comunicaciones sin interrupciones son fundamentales para mantener sus operaciones en funcionamiento de manera eficiente y segura.SEL comprende la importancia de contar con protección, control y energía confiables en todo el sistema para sus sistemas de transporte. También reconocemos el rol fundamental que desempeña la seguridad cibernética en la protección de la infraestructura, de la que dependen a diario el transporte y el comercio locales, regionales e internacionales. SEL ofrece una robusta gama de soluciones de grado industrial, que incluyen switches Ethernet reforzados, plataformas informáticas de alto rendimiento, relés de protección avanzados y sistemas de administración y control de energía totalmente integrados. Estas tecnologías están diseñadas para mejorar la resiliencia, la confianza y la continuidad operativa de las infraestructuras críticas, lo que proporciona un rendimiento seguro y eficiente en todos los nodos de transporte, como centros de distribución, estaciones y puertos.

Maximice la confianza y la seguridad de sus sistemas

Desde los sistemas de manejo de equipaje en los aeropuertos y las redes de pantallas en las terminales hasta la iluminación portuaria, las comunicaciones por radio y los sistemas de programación ferroviaria, la infraestructura de transporte moderna depende de un suministro eléctrico continuo y confiable y de una conectividad de datos con seguridad cibernética. En una industria interconectada a nivel mundial, asociarse con un proveedor confiable y reconocido internacionalmente garantiza la resiliencia y el rendimiento que exigen sus operaciones.Durante más de 40 años, industrias de distintas partes del mundo han confiado en las soluciones de SEL para mantener en funcionamiento sus sistemas y procesos críticos.Descubra nuestras principales ofertas:Construimos estas soluciones basándonos en las capacidades de nuestros dispositivos, que soportan intervalos de temperatura de –40 °C a +85 °C (–40 °F a +185 °F) y superan los estándares de la industria en cuanto a resistencia a la humedad, la corrosión, la vibración, los golpes, el esfuerzo eléctrico, las interferencias electromagnéticas y otras condiciones de funcionamiento adversas. Datos de décadas de desempeño en campo demuestran que los dispositivos SEL minimizan la necesidad de reparaciones y sustituciones, aumentando la confiabilidad de sus sistemas y reduciendo el costo total de propiedad durante su vida útil.

Solicite una consulta

Ya sea que se trate de encontrar los dispositivos adecuados para proteger, automatizar u optimizar sus sistemas o de diseñar una solución llave en mano personalizada, trabajaremos con usted para determinar la mejor manera de alcanzar sus objetivos operativos.