Ya sea un parque solar a gran escala, un pequeño sitio de generación distribuida o un negocio de energía como servicio (EaaS), cada instalación solar debe administrar de manera dinámica la generación y la calidad de la energía para integrarse sin interrupciones a la red eléctrica. Para lograrlo, las instalaciones solares conectadas a la red requieren soluciones confiables que permitan controlar el punto de conexión común, optimizar la potencia real y reactiva, cumplir con los requisitos de la norma IEEE 1547 y mitigar los problemas de integración habituales, como la variación de la nubosidad, la no-respuesta de los controles de los inversores y las excursiones inesperadas de voltaje.Las soluciones para energía solar de SEL proporcionan estas capacidades esenciales, además de monitoreo remoto, recopilación de eventos y comunicaciones ciberseguras. Aproveche nuestras bibliotecas de sistemas de control prediseñados para reducir los costos de desarrollo y agilizar la implementación.
Maximice la disponibilidad y resiliencia de la generación de energía solar
Durante más de 40 años, los productores independientes de energía y las empresas eléctricas han confiado en las soluciones de SEL para garantizar la operación estable, eficiente y económica de sus sistemas. Desarrollamos estas soluciones basándonos en las capacidades de los dispositivos que fabricamos, diseñados para soportar entornos operativos hostiles, con rangos de temperatura que van desde los –40 °C hasta los +85 °C (–40 °F a +185 °F) y que superan los estándares de la industria en cuanto a resistencia a condiciones como la humedad, corrosión, golpes, esfuerzos eléctricos e interferencias electromagnéticas.Explore nuestras principales ofertas:
- Soluciones de administración de energía solar listas para usar y diseñadas a la medida que controlan la generación y el almacenamiento en baterías, administran el punto de interconexión y proporcionan recopilación de datos y monitoreo remoto de sitios.
- Soluciones avanzadas para la protección de alimentadores, la mitigación de arco eléctrico, el control del punto de conexión común y el cumplimiento de los requisitos de la norma IEEE 1547.
- Soluciones avanzadas de medición y calidad de la energía que monitorean las armónicas, administran el uso de la energía y optimizan el factor de potencia.