Las soluciones de sistemas eléctricos para minas y refinerías de metales deben proteger subestaciones móviles y otras infraestructuras eléctricas, equilibrar múltiples fuentes de generación y cargas para garantizar la estabilidad del sistema, proteger tanto al personal como a los equipos de alto valor, y proporcionar comunicaciones y monitoreo del sitio confiables.Las soluciones de SEL para la industria metalúrgica y minera ofrecen todo esto, y más. Maximizan su capacidad de producción al mantener en funcionamiento los procesos críticos. Reducen los costos operativos al optimizar el equilibrio entre la energía interna y la suministrada por la red. También permiten la operación en isla y resincronización sin interrupciones de sus instalaciones con la red eléctrica, ya que mantienen la producción en línea incluso si se interrumpe el suministro de la red eléctrica.Las soluciones de SEL son escalables y personalizables, lo que le brinda la flexibilidad de implementar exactamente lo que su operación necesita hoy, y estar preparado para adaptarse a las demandas futuras.
Proporcione energía eléctrica resiliente para operaciones mineras y metalúrgicas
Durante más de 40 años, industrias de distintas partes del mundo han confiado en las soluciones de SEL para proteger equipos valiosos y mantener en funcionamiento procesos críticos.Estas soluciones se basan en las capacidades de nuestros dispositivos, que funcionan de manera confiable en entornos industriales hostiles, que soportan rangos de temperatura tan amplios como de –40 °C a +85 °C (–40 °F a+185 °F) y superan los estándares de la industria en resistencia a la humedad, corrosión, golpes, esfuerzo eléctrico, interferencias electromagnéticas y otras condiciones operativas severas.Explore nuestras principales ofertas:
- Protección avanzada y completa, incluyendo la mitigación de arco eléctrico integrada, para generadores, motores, celdas de media tensión, subestaciones móviles y en sitio. Migre fácilmente a relés SEL modernos con kits de actualización preensamblados.
- Soluciones de administración y control de energía, que equilibran automáticamente la generación y la carga para garantizar la estabilidad, maximizar el tiempo de actividad y optimizar el uso de la generación local y de la energía suministrada por la empresa eléctrica.
- Computadoras industriales robustas y plataformas de automatización para IHM locales, recopilación de datos, monitoreo remoto e integración de sistemas. Los protocolos incluyen Modbus RTU y TCP, DNP3, OPC UA y más. Los diseños sin ventilador proporcionan una vida útil que se mide en décadas.
- Medidores de facturación y monitores de calidad de energía avanzados, que ayudan a optimizar el uso de energía y proporcionan información sobre el estado de su sistema eléctrico.
- Switches Ethernet robustos y soluciones de redes definidas por software (SDN) ciberseguras, diseñadas específicamente para aplicaciones de tecnología operativa (TO).