Cuidado de la salud y productos farmacéuticos

Proporcione energía resiliente a sus instalaciones críticas y a las personas que dependen de ellas.
La energía eléctrica ininterrumpida es una necesidad en las industrias del cuidado de la salud y farmacéutica.Los hospitales y las instalaciones de producción farmacéutica requieren una infraestructura eléctrica robusta. Los sistemas eléctricos de estas instalaciones deben ser capaces de equilibrar múltiples fuentes de alimentación provenientes de la red eléctrica con la generación local de diversos tipos, realizar transferencias automáticas de fuentes y desconectar cargas no críticas para mantener operativos los equipos que salvan vidas, las funciones críticas y los procesos sensibles, incluso durante las interrupciones de la red eléctrica. Además, se requiere un suministro eléctrico confiable para mantener las condiciones estrictamente controladas que garantizan el almacenamiento y la administración seguros de materiales biológicos, componentes químicos críticos, medicamentos y vacunas.Las soluciones de SEL para instalaciones del cuidado de la salud y ciencias de la vida garantizan que sus sistemas eléctricos sean resilientes, confiables y seguros, permitiéndole centrarse en su misión principal.

Mejore la resiliencia del sistema eléctrico

Con más de 40 años de experiencia en energía eléctrica, SEL crea soluciones que hacen que los sistemas eléctricos críticos sean más resilientes, confiables y rentables. Estas soluciones se basan en las capacidades de nuestros dispositivos, que soportan rangos de temperatura tan amplios como de –40 °C a +85 °C (–40 °F a +185 °F) y que superan los estándares de la industria en cuanto a desempeño en condiciones operativas exigentes, como humedad, corrosión, golpes, esfuerzos eléctricos e interferencias electromagnéticas.Explore nuestras principales ofertas:
  • Soluciones de administración de energía y control de microrredes, que administran la generación local, inician la desconexión y reconexión sin interrupción de la red y desconectan cargas según sea necesario para preservar el suministro ininterrumpido de energía a funciones y procesos críticos. Estas soluciones optimizan automáticamente su sistema en cuanto a estabilidad, eficiencia energética y costos.
  • Protección integral para la generación local y la infraestructura eléctrica, lo que incluye barras y generadores de cualquier tipo.
  • Soluciones avanzadas de medición, que miden la calidad de la energía, ayudan a optimizar el consumo eléctrico y proporcionan información sobre el estado de su sistema eléctrico.
  • Soluciones de redes ciberseguras diseñadas específicamente para aplicaciones como la operación de instalaciones y el control de procesos.
  • Relojes de red sincronizados por satélite, que mantienen la hora precisa en toda la instalación y sincronizan de manera confiable las funciones en las que el tiempo es un factor crítico, como la administración de historiales de pacientes y procesos de producción.
Datos de décadas de desempeño en campo demuestran que los dispositivos SEL minimizan la necesidad de reparaciones y sustituciones, aumentando la confiabilidad de sus sistemas y reduciendo el costo total de propiedad durante su vida útil.

Solicite una consulta

Ya sea que se trate de encontrar los dispositivos adecuados para proteger, automatizar u optimizar sus sistemas o de diseñar una solución llave en mano personalizada, trabajaremos con usted para determinar la mejor manera de alcanzar sus objetivos operativos.