Estaciones de carga para vehículos eléctricos (EV)

Optimice el uso de la energía, monitoree y controle la carga, y proteja su infraestructura con soluciones de protección y control escalables y confiables.
El transporte eléctrico está ganando prevalencia en los sectores comercial e industrial. Para optimizar el uso de la energía y minimizar interrupciones, las estaciones de carga para vehículos eléctricos (EV) deben contar con una administración, control y monitoreo de la energía confiables.Con más de 40 años de experiencia, SEL es reconocido a nivel mundial como experto en protección, control y comunicaciones de sistemas eléctricos. Nuestros dispositivos y soluciones, probadas en campo, protegen de manera confiable los equipos críticos, equilibran la generación y la carga, y permiten integrar sin problemas la alimentación de la empresa eléctrica, fuentes renovables, baterías y otras fuentes de generación. Colabore con nosotros para crear soluciones que respalden operaciones resilientes en sus estaciones de carga para vehículos eléctricos (EV).

Garantice un suministro resiliente con soluciones avanzadas de protección y control

SEL ofrece soluciones avanzadas de protección y administración de la energía que son escalables y están diseñadas para perdurar. Estas soluciones se basan en las capacidades de nuestros dispositivos, que operan de manera confiable en condiciones industriales exigentes, ya que soportan rangos de temperatura tan amplios como de –40 °C a +85 °C (–40 °F a +185 °F) y que superan los estándares de la industria para condiciones de funcionamiento adversas, como humedad, corrosión, golpes, esfuerzos eléctricos e interferencias electromagnéticas.Explore nuestras principales ofertas:  
  • Soluciones de administración y control de energía, que integran y equilibran la energía de red eléctrica con baterías, fuentes renovables y otros recursos energéticos distribuidos, para garantizar un suministro confiable y rentable. Estas soluciones automatizadas ejecutan desconexiones de carga de forma fluida, y permiten desconexiones y reconexiones con la red según sea necesario, para mantener la estabilidad del sistema y evitar superar los límites de carga.
  • Medidores de facturación y monitores de calidad de la energía avanzados, que recopilan datos sobre el consumo energético para ayudarle a optimizar el uso de la energía y reducir los picos de demanda.
  • Relés de protección, que ofrecen una protección integral para tableros de media tensión y otros equipos críticos. Los relés se instalan fácilmente en el punto de acoplamiento común dentro de gabinetes personalizados y resistentes, diseñados para soportar condiciones climáticas extremas.
Datos de décadas de desempeño en campo demuestran que los dispositivos SEL minimizan la necesidad de reparaciones y sustituciones, aumentando la confiabilidad de sus sistemas y reduciendo el costo total de propiedad durante su vida útil.

Solicite una consulta

Ya sea que se trate de encontrar los dispositivos adecuados para proteger, automatizar u optimizar sus sistemas o de diseñar una solución llave en mano personalizada, trabajaremos con usted para determinar la mejor manera de alcanzar sus objetivos operativos.