Los plazos exigentes y los requisitos únicos de los proyectos son preocupaciones frecuentes al construir o modernizar infraestructura eléctrica.Cuando surge una necesidad, nuestros ingenieros de aplicaciones altamente calificados están disponibles para brindar soporte técnico y capacitación sin costo alguno, de modo que usted pueda optimizar sus recursos y entregar los proyectos a tiempo. Al trabajar junto con ingenieros especializados en tecnología de sistemas eléctricos, usted puede agilizar el proceso de adquisición y recibir soporte para los productos en todas las etapas del proyecto, desde el diseño del sistema hasta la puesta en servicio y las pruebas.SEL ofrece ventajas únicas como socio y proveedor. Contamos con más de cuatro décadas de experiencia en la industria e inventamos, fabricamos y probamos nuestros dispositivos en Estados Unidos para ofrecer una cadena de suministro segura y confiable.Independientemente de la escala o alcance de su proyecto, ofrecemos productos de calidad con un soporte técnico inigualable y proporcionamos servicios de protección, consultoría y ciberseguridad.
Optimice la eficiencia de sus proyectos mediante la colaboración
Durante más de 40 años, industrias de distintas partes del mundo han confiado en las soluciones de SEL para proteger, administrar y controlar su infraestructura eléctrica. Ofrecemos una amplia gama de productos, soluciones y servicios para ayudarle con su proyecto. Ya sea que necesite hacer frente a recursos limitados o a plazos ajustados, le proporcionamos asesoramiento personalizado y experiencia en ingeniería.Descubra nuestras principales ofertas:
- SEL ofrece soporte y servicios que se adaptan a los requisitos de cada proyecto, desde soporte técnico bajo demanda hasta la implementación y prueba de configuraciones de dispositivos, lógica de relés y redes, así como el desarrollo de soluciones llave en mano complejas.
- Ofrecemos una amplia gama de productos y soluciones diseñados para una durabilidad prolongada y que cuentan con la confianza de empresas eléctricas e industrias de todo el mundo. Nuestros dispositivos están diseñados para operar de forma confiable en entornos desafiantes, ya que soportan rangos de temperatura de –40 °C a +85 °C (–40 °F a +185 °F) y superan los estándares de la industria en cuanto a resistencia a la humedad, corrosión, golpes, esfuerzo eléctrico e interferencia electromagnética.
- Con ingenieros de aplicaciones expertos ubicados en diferentes partes del mundo, estamos listos para ayudarle a seleccionar y diseñar las soluciones adecuadas para su próximo proyecto.
- Los equipos de Servicios Cibernéticos de SEL pueden proporcionar evaluaciones de vulnerabilidad, diseñar redes de comunicaciones seguras y facilitar el cumplimiento de la normativa NERC CIP y otros estándares regulatorios.