html{display:none} Nueva plataforma avanzada de relés de serie 9: Innovando el futuro de la protección | Schweitzer Engineering Laboratories
Webinar grabado

Nueva plataforma avanzada de relés de serie 9: Innovando el futuro de la protección

Fecha: 21 de octubre 2025 • 11:00 a.m. (UTC – 5)
Duración: 45 minutos

Los relés SEL de la serie 9, próximamente disponibles, están diseñados no solo como un reemplazo para relés existentes sino como una plataforma flexible que integra funciones de protección, comunicación y ciberseguridad junto con una interfaz de programación y explotación intuitiva a través del software SEL Grid Configurator.

En este Webinar conocerá las características de la serie 9, las probadas funciones de protección en un moderno y poderoso hardware que permite procesamiento en 1 milisegundo, muestreo de 10 KHz y ejecución de funciones de protección logrando una protección de alta velocidad, además de otras características destacadas como:     

  • Pantalla touchscreen de 7” 
  • 6 puertos de comunicaciones ethernet SFP  
  • Contactos de salida con monitoreo de circuito de disparo 
  • Entradas de corriente de 1A/5A seleccionable vía software 
  • Variantes de 4 y 8 entradas de corriente 
  • Dos juegos de voltajes de línea 
  • Conexión por Puerto USB C  
  • Firmware común 



 




    Presentador

    Omar Antonio Oliveros Ortega
    Presentador

    Omar Oliveros

    Ingeniero en aplicaciones III