html{display:none} Mejores prácticas de diseño de redes OT para protección y automatización con SEL Flow Controller 3.0 | Schweitzer Engineering Laboratories
Próximo webinar

Mejores prácticas de diseño de redes OT para protección y automatización con SEL Flow Controller 3.0

Fecha: Martes 19 de agosto de 2025 10:00 a.m. (UTC-5)
Duración: 60 minutos

La modernización de redes OT para sistemas de protección y automatización incluye mantener un diseño seguro, confiable y repetible. Para esto SEL ofrece soluciones de diseño de redes centralizado en el software SEL-5056 para OT-SDN. 

En el año 2025, el software SEL-5056, o Flow Controller, se lanzará con la versión 3.0 la cual ofrece una nueva interfaz gráfica para navegar las topologías de red con zoom, agrupación y filtrado para múltiples redes simultáneamente en modo online y en modo offline.  Adicionalmente se lanzará la herramienta de importación no-disruptiva de la configuración de la red directamente de dibujos de la red.  Esto revoluciona la configuración para redes OT ya que por defecto tiene Zero-Trust. 

En este webinar, aprenderá sobre los siguientes temas:

  •  Redes con Zero-Trust
  • Configuración de múltiples redes de forma centralizada
  • Tecnología OT-SDN para redes PRP con PTP en Bus de Proceso y Bus de Estación IEC-61850

 

Presentador

Eduardo Palma
Presentador

Eduardo Palma

Gerente Técnico Regional