Aprenda sobre la aplicación de importación de archivos del software SEL-5056 versión 2.12. Esta aplicación permite cargar rápidamente un archivo “Connections Report” del SEL-RTAC o archivo SCD “Descripción de configuración de subestación” del estándar IEC 61850, y automatizar la creación de ajustes de red para la LAN con todos los protocolos de la subestación.
Además, presentaremos el nuevo Switch Ethernet SEL-2741. El SEL-2741 es un Switch de 24 puertos, con cada puerto capaz de velocidades de Gigabit.