La transferencia rápida de barras (FMBT) es el proceso de desconectar un bus de motores de la fuente de alimentación normal y volver a conectarlo de manera segura a una fuente de alimentación alternativa en un corto período de tiempo, lo que permite que los procesos críticos continúen sin dañar el equipo. Este tipo de esquema es necesario cuando la pérdida de la operación y el proceso resultan en pérdidas económicas sustanciales y/o daños ambientales graves. Una transferencia rápida es necesaria para evitar costosos paros no planeados y, además para proveer seguridad al personal.
En este webinar hablaremos de las mejores prácticas para realizar las transferencias rápidas y mostraremos una gama completa de opciones con las que se pueden implementar transferencias de barras con motores en diversos procesos críticos, usando como ejemplo diversas configuraciones de sistemas auxiliares en plantas de generación.