html{display:none} SELU: Introducción al estándar IEC-61850 | Schweitzer Engineering Laboratories
Webinar grabado

SELU: Introducción al estándar IEC-61850

Fecha: 15 de abril de 2020
Duración: 90 minutos

Este webinar cubre la sesión de conceptos básicos del estándar IEC-61850 del curso de SYS-403 de SEL University, destacando las ventajas y beneficios que brinda su aplicación en subestaciones de energía eléctrica. Además, el curso también tiene como objetivo mostrar las diferentes arquitecturas de red que cumplen con los diferentes protocolos que componen este estándar, presenta el comportamiento de GOOSE (Evento de subestación orientada a objetos genéricos), SV (Sampled Values), y mensajes MMS en la red. 

El curso incrementa la capacidad del profesional para proporcionar una visión completa del uso de los protocolos de la norma IEC 61850, facilitando el desarrollo de sus tareas, especialmente en lo que respecta a la integración de relés de protección, con el uso de comunicación entre pares (relé a relé) y a nivel jerárquico superior hacia Gateway u otros clientes del sistema de control y automatización.

Presentador

Eduardo Palma
Presentador

Eduardo Palma