Las maniobras de switcheo en equipos de potencia en alta tensión tales como bancos de capacitores, reactores, transformadores e incluso líneas de transmisión pueden producir fenómenos transitorios de corriente y voltaje de corta y larga duración además de reigniciones de arco que pueden poner en peligro la integridad del interruptor, del propio equipo e incluso la estabilidad del sistema de potencia. Una forma de mitigar estos posibles efectos es mediante el cierre y/o apertura controlada de cada polo del interruptor que permiten evitar fallas y prolongar la vida útil de los interruptores con opciones económica sin la necesidad de adquirir equipos primarios especiales de alto costo.
En este webinar se presentan los efectos que puede tener el switcheo de distintos equipos de potencia y los métodos modernos para hacerles frente. Le mostraremos soluciones de cierre y apertura controlada que usa la tecnología de detección de cruce por cero de voltaje, punto sobre la onda y detección de carga atrapada. Aprende cómo los factores de temperatura ambiente, voltaje de control y velocidad de contacto influyen sobre un mando de switcheo efectivo y el equipamiento necesario para el menor control y monitoreo del interruptor.