html{display:none} Redes definidas en Software (SDN) y su impacto en seguridad informática y confiabilidad | Schweitzer Engineering Laboratories
Webinar grabado

Redes definidas en Software (SDN) y su impacto en seguridad informática y confiabilidad

Fecha: 5 de noviembre de 2019
Duración: 126 minutos

Red definida por software (SDN) está revolucionando el mundo de las redes de comunicaciones de datos (red IT) al introducir el concepto de redes programables para permitir que los administradores de sistemas reaccionen y se mantengan al día con las demandas siempre cambiantes del mundo totalmente conectado de hoy. Sorprendentemente, esta misma tecnología aporta grandes ventajas al mundo de los sistemas de control industrial (ICS) diseñados específicamente para controlar sistemas complejos que involucran la gestión de operaciones de infraestructura crítica, como la red de energía eléctrica y los sistemas de plantas industriales.

En este webinar se describe las ventajas distintivas que SDN brinda a los sistemas de control basados ​​en Ethernet (red OT):

a. Rendimiento de entrega de paquetes mejorado dramáticamente tanto en condiciones normales como de evento de falla. Rendimiento de conmutación por falla de red Ethernet de menos de 100 microsegundos.

b. Mayor seguridad cibernética sin complejidad adicional con:

            i. Firewall tipo Deny-by-Default con Listas Blancas (whitelisting) pensado para OT

            ii. Control de acceso basado en roles

            iii. Protocolo OpenFlow encriptado para configurar Switches SDN

            iv. Inmune a ataques como el ARP Cache Poisoning

            v. El software controlador de flujos no es necesario después que la red de Switches SDN está configurada.

c. Conciencia situacional centralizada con control de cambios de ajustes sin interrupciones, lo que permite una escalabilidad perfecta.

d. Certificados para cumplir con IEC-61850-3 e IEC-61850 90-4 (IEC-62439 también se refiere a IEC-61850-90-4). Por lo tanto, es completamente interoperable de acuerdo con IEC-61850.

e. Admiten el perfil de potencia de IEEE 1588 para reloj transparente por protocolo PTP.

f.  Garantía de 10 años de SEL y atención al cliente sin costo.

Se compararán las tecnologías de árbol de expansión (RSTP) con la tecnología de SEL para OT-SDN en los esfuerzos de investigación realizados como parte de un proyecto de investigación y desarrollo patrocinado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos que aplicó la tecnología SDN a las aplicaciones y servicios que ejecutan sistemas de control de energía. Los datos muestran las innegables ventajas que SDN tiene sobre las redes Ethernet tradicionales.

Presentador

Eduardo Palma
Presentador

Eduardo Palma