El equipo de Servicios de Ingeniería SEL aprovecha las capacidades avanzadas de los controladores de automatización y de los relés de protección de SEL para consolidar, visualizar y actuar sobre la base de los datos reflejados por los DEI. De esta manera, usted puede mejorar el control de la subestación, proteger equipos costosos, mitigar las amenazas cibernéticas, evitar la interrupción de servicio y asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad.
Soluciones individualizadas rentables
Nuestros ingenieros, que cuentan con vasta experiencia en la industria, diseñarán e implementarán una solución que se ajuste a sus necesidades específicas y que brinde soporte a los sistemas de su subestación a largo plazo.
Los procesos de decisión de diseño por fases y secuenciales y los procedimientos de los proyectos garantizan que entendemos su sistema y lo que usted necesita de él y que somos responsables en todas las etapas, lo que incluye la planificación, la administración y la ejecución del proyecto.
Además, ofrecemos soluciones del sistema diseñadas previamente y muy rentables para gran parte de las aplicaciones frecuentes. Estas soluciones, que se desarrollaron sobre la base de 35 años de innovación en materia de ingeniería y pruebas de campo, son escalables para dar soporte al crecimiento futuro y son compatibles con una gran variedad de interfaces de equipos.
Ofertas Principales:
- Implementación de la interfaz hombre-máquina (IHM) y la administración de alarmas
- Integración de sistemas SCADA
- Reemplazo de unidades terminales remotas (UTR) existentes y que no cumplen con las normas
- Automatización del flujo de trabajo: monitoreo, recopilación y análisis de los eventos con reportes automatizados
- Evaluaciones del sistema, planes para mitigar riesgos y entregables automatizados listos para una auditoría para el cumplimiento de los estándares PRC de NERC
- La integración del monitoreo basado en la condición (CBM) para el monitoreo de activos y el mantenimiento predictivo
- Soluciones de control y protección automatizadas
Integración de sistemas SCADA e IHM de subestación
Las IHM son un componente imprescindible de las subestaciones automatizadas, que permiten a los operadores visualizar la información importante y monitorear y controlar las operaciones de la subestación y los equipos asociados.
El equipo de Servicios de Ingeniería SEL diseña y pone en marcha las soluciones de integración de datos, de sistemas SCADA y de IHM en cualquier escala, desde subestaciones únicas hasta establecimientos industriales y operaciones de red de área amplia.
Nuestros ingenieros implementarán un sistema para controlar y monitorear la subestación que será económico y de alta calidad y que cumplirá con sus necesidades operacionales específicas. Podemos integrar soluciones en función de sus dispositivos a los sistemas existentes y configurar y poner en marcha sistemas SCADA completos que se integran a los equipos tanto nuevos como existentes.
También podemos reemplazar las unidades terminales remotas (UTR) existentes y que no cumplen con las normas con los controladores de automatización de SEL, que brindan funcionalidades de UTR flexibles con una fiabilidad superior, contactos de E/S extendidos y funciones de automatización y control avanzadas.
Gracias a la integración de sistemas SCADA de SEL, la implementación de IHM y las soluciones del controlador de automatización, usted podrá hacer lo siguiente:
- Visualizar y controlar los sistemas de la subestación, de forma tanto local como remota.
- Obtener datos esenciales para el análisis de causa raíz y diagnósticos avanzados con el registrador secuencial de eventos (SER).
- Administrar datos que surjan de los niveles del sistema local y empresarial.
- Aumentar la estabilidad y la eficiencia de la red mediante el uso de los datos de los sincrofasores y la unidad de medición fasorial (PMU) para analizar y responder ante las fallas y los errores y para evitar problemas futuros.
Visualización y control del sistema
SEL diseña sistemas de IHM robustos que monitorean el estado de las líneas de comunicaciones y los controladores lógicos; visualiza los datos del sistema de potencia (por ejemplo, potencia real, potencia reactiva, voltaje y corriente); incorpora la administración y la emisión de alarmas; e interactúa con los ajustes de DEI para los esquemas de control y protección.
Los reportes de secuencia de eventos (SOE) y otros datos no operativos también pueden visualizarse para obtener ayuda con la resolución de problemas y el análisis de eventos.
Operaciones de red
El equipo de Servicios de Ingeniería SEL implementa SCADA para los sistemas de transmisión y distribución y también integra nuevas soluciones de automatización de subestaciones con los sistemas SCADA existentes.
Asimismo, somos expertos en el diseño y la implementación de esquemas de protección especial (SPS) y esquemas de acciones correctivas (RAS) que ayudan a que las redes de transmisión tengan mejores márgenes de estabilidad y superen los desafíos de integrar grandes fuentes de generación de energía renovable.
Control y protección automatizados
SEL brinda soluciones de control y protección automatizadas a nivel de la subestación, a nivel del proceso y el sistema y al nivel de las operaciones de red. Estas soluciones incluyen el acceso remoto a la seguridad cibernética y su monitoreo; y pueden integrarse completamente con los sistemas SCADA.
Impulsamos la tecnología de SEL para implementar topologías de transferencia automática de alta velocidad (como las transferencias de barras rápidas), lo que garantiza una protección superior de los equipos de la subestación y la mitigación del riesgo de cargas críticas que hagan perder la potencia.
También implementamos esquemas de protección diferenciales de barras de alta y baja impedancia que brindan despeje seguro de fallas y mitigación de arcos eléctricos con los relés de SEL.
En las subestaciones industriales, estas soluciones se integran a la perfección con los sistemas de control de potencia de la planta y de administración de energía powerMAX y nuestro sistema de control y protección motorMAX de SEL, que permiten a los operadores administrar todo el sistema de potencia de la instalación, incluso los dispositivos finales, desde una única pantalla de IHM.
Sistemas secundarios digitales
Las soluciones de sistemas secundarios digitales (DSS) de SEL digitalizan las mediciones de los equipos primarios en el campo y usan cables de fibra óptica para transmitir los datos a los relés de protección. De esa forma, se eliminan los costos, la complejidad y los riesgos para la seguridad asociados con el tendido de cables de cobre hasta la caseta de control.
El equipo de Servicios de Ingeniería SEL implementa dos tipos de sistemas secundarios digitales:
- Una solución punto a punto que emplea la tecnología Time-Domain Link (TiDL) de SEL, que suprime la necesidad de ingeniería de red, equipos Ethernet y fuentes de tiempo externas y reduce significativamente el riesgo de sufrir amenazas cibernéticas.
- Una solución de valores muestreados (SV) de red, que combina la flexibilidad de IEC 61850-9-2 y las unidades de fusión con protección incorporada.
Monitoreo de activos y mantenimiento predictivo
Si usted tiene instalados DEI de subestación modernos, estos pueden ser capaces de elaborar los datos necesarios para el monitoreo de activos y el mantenimiento predictivo; y algunos de los equipos primarios incluso pueden haber venido con un sistema CBM.
Usamos métodos probados para integrar los sistemas CBM de varios proveedores en un solo sistema de monitoreo de activos y mantenimiento predictivo integral alimentado por las capacidades avanzadas de registro y análisis de datos de los controladores de automatización de SEL.
Estos sistemas monitorean constantemente el estado y las condiciones de los equipos de la subestación, como los transformadores y los equipos de interrupción, lo que disminuye la cantidad de errores inesperados y le permite a usted realizar las tareas de mantenimiento de forma precisa en el lugar y en el momento necesarios.
También proporcionan datos que pueden usarse para el análisis del modo de fallas causa raíz, la administración de los activos de capital, los programas para mejorar la eficiencia y los estudios de evaluación de riesgos.
Automatización del flujo de trabajo
A medida que los DEI basados en microprocesadores se van integrando con los sistemas que protegen y operan las subestaciones, la automatización del flujo de trabajo es fundamental para reunir, administrar y visualizar los datos recopilados por estos dispositivos.
El equipo de Servicios de Ingeniería SEL diseña e implementa soluciones de subestación que hacen lo siguiente:
- Proporcionan acceso remoto, traducción de protocolos, procesamiento lógico y recopilación, reunión y distribución de datos para controlar y operar una subestación o varias.
- Disminuyen los tiempos de respuesta y reducen la cantidad de llamadas de servicio con detección de fallas remota y monitoreo de ubicación.
- Garantizan seguridad cibernética de las operaciones automatizadas debido a que las soluciones cumplen con todas las reglamentaciones vigentes de la industria.
- Automatizan el cumplimiento de los requisitos de reporte y auditoría de los estándares CIP de NERC y de los estándares PRC de NERC.
- Permiten el registro de fallas y perturbaciones dinámicas (DDFR) que no cumplen con los requisitos PRC-002-2 de NERC.
« Muchos ofrecen soluciones comerciales que no están diseñadas de manera personalizada. En SEL, ofrecemos un sistema de última generación desarrollado para nuestra aplicación específica desde cero y probado, puesto en marcha y entregado como una solución inmediata. [Para nosotros] representa un nuevo hito en la automatización de subestaciones. »
Calidad y seguridad
El equipo de Servicios de Ingeniería SEL se adhiere a rigurosos procedimientos de ingeniería en cuanto al diseño, el desarrollo, las pruebas y la puesta en marcha de sistemas de energía eléctrica. En cada oportunidad, identificamos, monitoreamos y mejoramos las mejores prácticas para garantizar su satisfacción.
Nuestro proceso de control de calidad cerrado garantiza que usted tendrá una perspectiva general de cada fase del proyecto y podrá verificar que nuestro trabajo satisfaga sus necesidades en todas las etapas importantes.