Передача электроэнергии

Обнаружение повреждений методом бегущей волны

Устройства SEL для обнаружения повреждений

SEL — единственная компания, которая производит защитные реле с функцией обнаружения повреждений методом бегущей волны, что позволяет определять место повреждения с высокой скоростью и точностью (до одного пролета между опорами) и ускоряет ремонт и восстановление. При установке с логикой запрета автоматического повторного включения для гибридных линий функция обнаружения повреждений методом бегущей волны улучшает устойчивость к временным неисправностям и позволяет избежать дополнительного повреждения кабелей.

SEL-T401L Сверхбыстродействующее реле защиты линии

Это высокоэффективное реле защиты линии с полным набором функций основной и резервной защиты является усовершенствованной версией новаторского реле защиты линии SEL-T400L на базе технологии анализа сигнала во временной области SEL-T400L.Узнайте больше 

SEL-T400L Волновая защита

Увеличение надежности защиты линии благодаря быстродействию и повышенной точности определения места повреждения, используемой в реле SEL-T400L.
  • Сверхбыстрое безопасное отключение устраняет пробелы стандартной защиты — без чрезмерных отключений.
  • Определение места повреждения — функция обнаружения неисправностей методом бегущей волны определяет неисправности с точностью до ближайшей опоры.
  • Мониторинг и управление—запись и анализ бегущих волн при неисправностях, событиях, требующих переключения, повторных срабатываниях выключателя, самоустраняющихся повреждениях.
  • Модернизация системы защиты — простота настройки, удобное шасси 3U и инструменты настройки и интеграции SEL позволяют выполнить легкую замену существующих реле.
Узнайте больше 

Инженерно-технические услуги

Мы поможем вам спроектировать решение, отвечающее требованиям вашей распределительной системы. От инженерных исследований и проектирования системы до ввода в эксплуатацию и обучения, помимо глубокого понимания основных принципов электроэнергетических систем, в каждом нашем проекте проявляется техническая изобретательность наших высококвалифицированных инженеров. Независимо от того, насколько сложна и замысловата ваша система, мы поможет вам защитить, упростить и контролировать ее.

Продукты и услуги, в которых можно быть уверенными

Устройства SEL разработаны и изготовлены с учетом самых сложных в мире условий эксплуатации — их технические характеристики превосходят все отраслевые стандарты температуры, стойкости к ударам и электростатическому напряжению. Опциональное конформное покрытие обеспечивает дополнительный уровень защиты от находящихся в воздухе загрязнителей при использовании в экстремальных средах.На каждое устройство SEL предоставляется десятилетняя гарантия — лучшая в отрасли. Если какой-либо продукт выходит из строя по гарантии, мы бесплатно отремонтируем или заменим его.

Вопросы? Свяжитесь с нами!

Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем разработать решение, наиболее эффективно решающее ваши задачи.

Не имеющая себе равных поддержка

Все решения SEL сопровождаются бесплатной технической поддержкой в течение всего срока службы.

Нет отдельных договоров на обслуживание, сроков действия договоров или дат окончания срока действия. Независимо от частоты ваших обращений или срока эксплуатации ваших устройств SEL, вы найдете дружелюбного человека, который соединит вас с необходимыми вам услугами и поддержкой.

Услуги специалистов нашей службы поддержки клиентов доступны в региональных офисах по всему миру. В ее штате работают инженеры по прикладной области SEL, которые являются экспертами по нашим продуктам и их применению в энергосистемах. Мы всегда готовы предоставить вам технические знания и ресурсы, необходимые для эффективной работы вашего решения SEL.

Подробнее о качестве продукции и техподдержке SEL