Устройства для мониторинга и автоматизации
Наши комплексные решения автоматизации и мониторинга на базе синхрофазоров включают аппаратное обеспечение, каналы связи, сбор и архивирование данных, а также программное обеспечение, помогая вам автоматизировать функции защиты, отслеживать поток нагрузки и повышать производительность системы.
Завершите проектирование решения
SEL-411L Дифференциальная защита линии с расширенными функциями защиты, автоматизации и управления
Комплексная защита и контроль любой линии передачи. SEL-411L предлагает дифференциальную защиту с элементами как фазной, так и токовой защиты последовательности, а также резервную дистанционную защиту. Установите ее в комбинации с SEL ICON, SEL-2240 Axion или другими коммуникационными платформами.Узнайте большеSEL-421 Система защиты, автоматизации и управления
Быстродействующая дистанционная и направленная защита и комплексное управление ячейками с двумя выключателями, а также расширенные функции автоматизации и мониторинга.Узнайте большеПрограммное обеспечение SEL Synchrowave Operations
SEL Synchrowave Operations дополняет традиционные системы SCADA и системы управления энергопотреблением, предоставляя информацию о системе передачи электроэнергии, которая находится за пределами возможностей SCADA. В условиях быстро меняющейся динамики, связанной с интеграцией возобновляемых источников энергии, сведения о работе системы, предоставляемые программным обеспечением Synchrowave Operations, крайне важны — благодаря им операторы энергосистемы знают, что на самом деле происходит в сети.ПО Synchrowave Operations полностью совместимо со всеми устройствами защиты линии SEL; оно собирает измерения синхрофазоров и превращает эти данные в полезную информацию. Программа объединяет данные временного ряда с высоким разрешением, аналитику в реальном времени и данные о местоположении от геоинформационных систем (ГИС), таким образом повышая ситуационную осведомленность операторов системы.