Устройства дифференциальной токовой защиты линии SEL
Дифференциальная токовая защита линии SEL обеспечивает надежную, настраиваемую быстродействующую защиту для тех ЛЭП, где дистанционной защиты может быть недостаточно. Передовая технология дифференциальной токовой защиты, используемая в реле SEL, включающая субцикловую однофазную или трёхфазную защиту, гибкие возможности связи и резервную дистанционную защиту, помогает решать самые сложные и комплексные задачи защиты, такие как защита параллельных линий и обеспечение защиты первичной линии при подключении к электросети ветряных электростанций.
SEL-411L Дифференциальная защита линии с расширенными функциями защиты, автоматизации и управления
Комплексная защита и контроль любой ЛЭП в одном реле. SEL-411L предлагает дифференциальную токовую защиту линии плюс все функции дистанционной защиты, реализованной в системе защиты, автоматизации и управления ячейками SEL-421. SEL-411L можно внедрять в комбинации с SEL ICON или другими коммуникационными платформами.- Субцикловая однофазная или трехфазная дифференциальная токовая защита линии.
- Запатентованная технология Alpha Plane в сочетании с элементами фазной защиты и токовой защиты последовательности обеспечивает работу с исключительной чувствительностью и надежностью.
- Гибкий выбор канала передачи данных 87L—выбирайте канал связи, который соответствует вашим потребностям.
- Система компенсации зарядной мощности повышает эффективность защиты длинных линий сверхвысокого напряжения.
- Балансирование нагрузки и защита линии с помощью автоматической блокировки и отключения асинхронного хода (OOS).
- Функция обнаружения повреждений методом бегущей волны определяет место повреждения с точностью до одного пролета между опорами.
SEL-311L Дифференциальная защита линии и система автоматизации
Субцикловая дифференциальная токовая защита с разделением на четыре зоны и резервная направленная МТЗ. Используйте SEL-311L на линиях с двумя или тремя терминалами.- Быстродействующая защита, не зависящая от нагрузки линии, количества трансформаторов тока или нагрузки на линиях с ответвлениями.
- Интегрированное четырехкратное повторное включение.
- Одиночные и двойные дифференциальные каналы для повышения надежности и безопасности.
- Дистанционная защита плюс направленные и ненаправленные элементы максимальной токовой защиты обеспечивают полное резервирование системы защиты.