SEL предлагает надежную, точную и безопасную дистанционную защиту, которая может быть реализована без использования каналов связи, а также может функционировать в качестве резервной дифференциальной токовой защиты, использующей для передачи сигналов каналы связи.
Решения для дистанционной защиты включают:
- Элементы дистанционной прямоугольной защиты и дистанционной защиты проводимости. Защитные реле SEL позволяют использовать одну или обе функции.
- Оптимизация нагрузки системы. Встроенная логика секционирования нагрузки позволяет эффективно применять элементы дистанционной защиты на сильно нагруженных линиях электропередачи.
- Улучшенная стабильность системы. Функция блокировки асинхронного хода с использованием нулевых значений (OOS) SEL повышает безопасность во время качания мощности, не требуя трудоемкого и дорогостоящего анализа стабильности системы.
- Телеотключение. Реле защиты линий электропередачи SEL поддерживают многие распространенные пилотные схемы дистанционной защиты, поэтому вы можете сконфигурировать защиту без использования внешних координирующих устройств.
Защита с телеотключением
Наши сетевые устройства и устройства управления дают возможность внедрять схемы телеотключения и корректирующих действий (RAS).
Инженерно-технические услуги
Мы поможем вам спроектировать решение, отвечающее требованиям вашей распределительной системы. От инженерных исследований и проектирования системы до ввода в эксплуатацию и обучения, помимо глубокого понимания основных принципов электроэнергетических систем, в каждом нашем проекте проявляется техническая изобретательность наших высококвалифицированных инженеров. Независимо от того, насколько сложна и замысловата ваша система, мы поможет вам защитить, упростить и контролировать ее.
Продукты и услуги, в которых можно быть уверенными
Устройства SEL разработаны и изготовлены с учетом самых сложных в мире условий эксплуатации — их технические характеристики превосходят все отраслевые стандарты температуры, стойкости к ударам и электростатическому напряжению. Опциональное конформное покрытие обеспечивает дополнительный уровень защиты от находящихся в воздухе загрязнителей при использовании в экстремальных средах.
На каждое устройство SEL предоставляется десятилетняя гарантия — лучшая в отрасли. Если какой-либо продукт выходит из строя по гарантии, мы бесплатно отремонтируем или заменим его.