html{display:none} SEL-C662 Последовательные USB-кабели | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-C662

Последовательные USB-кабели

Для связи с реле SEL или другими устройствами с последовательными портами EIA-232 можно использовать USB-порт компьютера и 6-ти или 15-ти футовые последовательные кабели.

Смотреть все кабели SEL

Требуется нестандартный кабель? Свяжитесь с нашей службой поддержки: консультации по нестандартным кабелям

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Кабель USB — EIA-232—Для подключения к реле SEL и другим устройствам, разъем USB Standard-A и 9-контактный штекерный последовательный разъем (SEL-C662) .

Подробности

Увеличение числа последовательных портов на компьютере
Скорость последовательной передачи данных до 115 200 бит/с. Многие устройства обмениваются данными через последовательные порты EIA-232, но большинство новых моделей компьютеров не оснащены необходимым количеством последовательных портов. Кабели-адаптеры SEL дают возможность использовать порт USB для подключения к последовательным портам других устройств.  

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.