| Общие сведения | |
|---|---|
| Входы переменного тока (до 8) | 1 A/5 A | 
| Входы переменного напряжения (до 4) | 300 В среднеквадр. постоянно, 600 В среднеквадр. в течение 10 секунд | 
| Двоичные входы (универсальные; всего 16) | Частота выборки: 10 кГц Диапазон номинального напряжения: 24–250 В пост. тока Диапазон рабочего напряжения: 0–300 В пост. тока  | 
| Двоичные выходы (всего 7) | Частота корректировки: ≤2 мс Диапазон номинального напряжения: 24–250 В пост. тока Диапазон рабочего напряжения: 0–300 В пост. тока Рабочее время — стандартные двоичные выходы Form A и Form C Срабатывание: ≤6 мс; отключение: ≤6 мс Рабочее время — высокоскоростные сильноточные двоичные выходы с высокой отключающей способностью Срабатывание: ≤10 мкс; отключение: ≤6 мс  | 
| Протокол передачи данных | Протокол SEL T | 
| Электропитание | 48–250 В пост. тока, 100–240 В среднеквадр. | 
| Рабочие условия окружающей среды | –40° до +85°C |