html{display:none} Система управления распределением SEL (DMS) Пакет программных приложений Blueframe | Schweitzer Engineering Laboratories

Система управления распределением SEL (DMS)

Пакет программных приложений Blueframe

SEL DMS — это набор интегрированных приложений для общесистемного управления, предназначенных для непрерывного мониторинга, оптимизации и управления распределительными системами. В настоящее время DMS включает в себя FLISR (локализация неисправности, сегментирование и восстановление энергоснабжения) и DMS Designer. В ближайшее время появятся и другие приложения.

FLISR — это решение, сокращающее продолжительность перерыва подачи электроэнергии из-за устойчивой неисправности. Оно постоянно отслеживает состояние выключателей, реклоузеров и переключателей с целью определения того, нет ли устойчивой неисправности, и берет на себя управление после срабатывания задействованной защиты. FLISR размыкает переключающие устройства, чтобы изолировать неисправную область, и подключает соседние источники, чтобы восстановить электроснабжение для максимально возможного числа потребителей. FLISR поддерживает управление любым автоматическим выключателем, реклоузером или переключателем, использующим протокол DNP3.

DMS Designer позволяет настраивать и тестировать систему через веб-интерфейс. Приложение просто в использовании и позволяет легко масштабировать систему до крупной распределительной сети. Для работы пакета DMS не требуется сложного программного обеспечения для моделирования, такого как программное обеспечение географической информационной системы (ГИС), — все, что ему нужно, это топология распределительного фидера. Его графический интерфейс и встроенный имитатор позволяют воссоздать и протестировать вашу систему за считанные минуты. После тестирования и развертывания конфигурация фидера открывается для просмотра в режиме реального времени в приложении FLISR с предоставлением краткой информации о состоянии в веб-браузере.

Программное обеспечение DMS работает как безопасные контейнерные приложения на SEL Blueframe, специализированной программной платформе для систем операционных технологий (OT). Blueframe можно развернуть на вычислительных платформах SEL (SEL-3350, SEL-3355 и SEL-3360) или в виртуальной среде на другом оборудовании серверного уровня, оформив контракт. Дополнительную информацию о развертывании в виртуальной среде можно получить в местной службе техподдержки.

Пакет приложений FLISR по цене от

5753 долларов США за фидер

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Быстрое обнаружение неисправностей и реагирование на них. FLISR постоянно отслеживает состояние переключающих устройств, используя подключение по поддерживаемому протоколу, и автоматически обнаруживает устойчивые неисправности. После срабатывания устройств защиты FLISR изолирует неисправность и восстанавливает подачу энергии, используя один или несколько соседних источников. Приложение максимально увеличивает восстановленную нагрузку и доступный резерв, а также сводит к минимуму операции переключения для увеличения срока службы оборудования полевого уровня.

Оптимизация конфигурации фидеров. C помощью интуитивно понятного графического интерфейса, который дает возможность рисовать каждый фидер на цифровом холсте, вы можете воссоздать свою систему за считанные минуты. Нужно лишь перетащить выключатели, реклоузеры и переключатели на экран, соединить их и указать значения для нескольких настроек. После завершения конфигурирования фидеры одним нажатием кнопки направляются на тестирование или развертывание.

Простое масштабирование системы. С помощью DMS Designer вы можете масштабировать систему FLISR, увеличивая ее на один фидер за раз. Это устраняет сложность настройки большой системы распределения. В ходе настройки новых фидеров развернутые фидеры остаются в рабочем состоянии.

Прямое тестирование производительности и безопасности. Пакет приложений FLISR включает имитатор, который позволяет тестировать новые конфигурации фидеров и вносить изменения в существующие конфигурации непосредственно в Blueframe, не затрагивая функциональность работающей системы. Использование моделирования в ходе процессов настройки и ввода в эксплуатацию также полезно при обучении управлению системой и проведении анализа гипотетических сценариев при проектировании распределительной сети.

Автоматическое создание подробных отчетов. FLISR автоматически создает отчеты, в которых описываются сведения о типе и местоположении события, предпринятые меры по устранению последствий, возникшие проблемы и последовательность событий во времени.

Интеграция существующих устройств полевого уровня. Вы можете развернуть FLISR экономично — с существующими автоматическими выключателями, реклоузерами и средствами управления переключателями, поддерживающими протокол DNP3. По мере роста системы добавлять устройства к существующим фидерным конфигурациям можно без дополнительных затрат.

Сферы применения

  
Пользовательский интерфейс приложения FLISR

FLISR. Дает возможность непрерывно отслеживать состояние системы распределения и обеспечивает полностью автоматизированное восстановление электроснабжения. Вы можете быстро оценивать состояние системы, используя встроенную графическую топологию фидера. Кроме того, вы можете следить за работой элементов управления и просматривать данные с устройств полевого уровня.

Пользовательский интерфейс приложения DMS Designer

DMS Designer Позволяет настроить систему FLISR с помощью цифрового холста, на котором можно рисовать конфигурацию фидеров, по одному фидеру за раз. Таким образом вы можете легко задавать настройки для конкретных устройств и получать уведомления об успешной проверке и ошибках, которые помогут вам эффективно и успешно развернуть систему.

Особенности

    1. 1

      Настройки фидера

      Для каждого фидера имеется специальный цифровой холст, на котором отображаются настройки, что позволяет масштабировать систему без дополнительных сложностей. Осуществляйте навигацию или поиск фидеров из этого местоположения.

    2. 2

      Палитра

      Чтобы нарисовать конфигурацию, следует перетащить элементы из палитры на цифровой холст.

    3. 3

      Цифровой холст

      Цифровой холст DMS Designer дает возможность быстро нарисовать вашу конфигурацию. После ввода в эксплуатацию нарисованная вами диаграмма становится представлением приложения FLISR, предлагающим краткий обзор состояния и операций системы.

    4. 4

      Сетка свойств

      Вы можете быстро задать параметры отдельных устройств вашей системы.

    5. 5

      Проверка системы

      Активная проверка и уведомления об ошибках помогают эффективно и успешно настроить систему.

    6. 6

      Тестирование системы

      Система тестируется с помощью имитатора, который запускается одним нажатием кнопки.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Графическая топология фидера

      Вы можете видеть, как работает система, используя встроенную графическую топологию фидера.

    2. 2

      Команды управления поведением

      Вы можете использовать команды управления поведением, например автоматическую команду «Вернуться к нормальному состоянию».

    3. 3

      Панель сведений

      Дает возможность просматривать данные, полученные от полевых устройств.

    4. 4

      Индикаторы состояния

      Цветные индикаторы состояния показывают текущее состояние FLISR.

    1
    2
    3
    4

FLISR Report

Automated Reports

The FLISR application package automatically generates reports with detailed information about events detected and mitigation steps taken by FLISR. These reports are designed to be easily read and interpreted and include before and after diagrams that mirror the user interface. In the advisory mode, FLISR will generate reports that advise on how to manually execute isolation and restoration switching sequences.

Summary

View the feeder location, event type, start time, end time, and total event duration.

FLISR Report Summary

Feeder State Diagrams

Visualize the feeder state at the moment the event was detected and once the event was complete, including fault indications, fault location, and FLISR control operations.

FLISR Report Feeder State Diagram

Device Status Table

View pre-event loading and status, post-event status, and service restoration performance.

FLISR Report Device Status Table

Control Sequence Plan

See what control actions FLISR took to isolate the fault and to restore service.

FLISR Report Control Sequence Reconfiguration Plan

Подробности

Варианты развертывания

Централизованное использование FLISR
Один из вариантов развертывания FLISR — централизованное развертывание. Приложение FLISR разработано с возможностью масштабирования, что упрощает развертывание 1-го, 10-го и 100-го фидеров, не затрагивая систему уже развернутых фидеров. Приложение FLISR предназначено для работы в защищенной операционной системе SEL Blueframe, но создано с использованием той же технологии, что и современные облачные приложения. Оно поддерживает надежные вычислительные платформы SEL, а также виртуализированную среду и частный кластер Blueframe.

Региональное использование FLISR (ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ)
FLISR было создано с возможностью распределенного развертывания, что позволяет электроэнергетическим компаниям внедрять автоматизированные решения интеллектуального анализа на удаленных участках сети. Многие электроэнергетические компании развертывают FLISR регионально, зонально или на подстанциях. Это может означать физическое распределение экземпляров Blueframe или организационное распределение настроек между несколькими экземплярами Blueframe из соседних местоположений. Использование распределенной системы может повышать устойчивость к суровым погодным условиям и снижать коммуникационную нагрузку на радиосистемы.

Платформа приложений Blueframe

Платформа
Приложения DMS работают на платформе приложений SEL Blueframe. Blueframe — это безопасная встроенная система на основе контейнеров для установки приложений SEL, а также эффективного управления ими и обмена данными между ними. Платформа Blueframe разработана для минимизации поверхности атаки и имеет встроенные средства безопасности, например списки с разрешением доступа, предназначенные для предотвращения несанкционированного доступа и атак. Она является масштабируемым решением, настраиваемым в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Узнайте больше о платформе приложений SEL BlueFrame.

 

Аппаратное обеспечение
Blueframe работает на мощных и надежных вычислительных платформах SEL, которые обеспечивают доступность системы в самых требовательных к рабочим характеристикам средах. Вы можете выбрать оборудование, подходящее для решения именно ваших задач: различные модели предлагают разные варианты вычислительной мощности, накопителей, модулей памяти, возможностей расширения и форм-факторов. Blueframe и специализированные приложения поставляются встроенными в выбранную вами вычислительную платформу.

При использовании другого оборудования серверного уровня платформа Blueframe также может быть развернута в виртуальной среде посредством оформления контракта. Дополнительную информацию о развертывании в виртуальной среде и минимальных требованиях к оборудованию можно получить в местной службе техподдержки.

Узнать больше о вычислительных платформах SEL:

SEL-3350 (новинка)
SEL-3355
SEL-3360

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.


Инструкции по эксплуатации

На английском языке