.png?n=63845173465000&preset=size-col-8&bp=lg) 
 Приложения SEL DMA предназначены для автоматического получения, хранения и обработки информации, собранной конкретным устройством. Их задача упростить повседневное управление системой устройств и обеспечить соответствие нормативным требованиям. Эти приложения ускоряют сбор осциллограмм, последовательностей событий (данных SOE), настроек устройств и информации о свойствах. Приложения DMA также выполняют автоматическую ротацию паролей и упрощают аудит устройств, позволяя выявить внесенные в работу устройств изменения через пользовательские сводные отчеты. Приложения DMA могут быть развернуты по подстанциям или региональным объектам или использоваться централизованно в корпоративной штаб-квартире, в зависимости от количества устройств и требований к производительности системы.
В настоящее время пакет DMA включает несколько доступных для заказа наборов приложений: пакет мониторинга аварийных событий, пакет мониторинга конфигурации и пакет управления учетными данными. Скоро появятся другие функции автоматизации работы с данными.
Программное обеспечение DMA работает как безопасные контейнерные приложения на SEL Blueframe, специализированной программной платформе для систем операционных технологий (OT). Blueframe можно развернуть на вычислительных платформах SEL (SEL-3350, SEL-3355 и SEL-3360) или в виртуальной среде на другом оборудовании серверного уровня, оформив контракт. Дополнительную информацию о развертывании в виртуальной среде можно получить в местной службе техподдержки.
Сравнение решений SEL для автоматического сбора данных
Ниже указана цена за один пакет.
Автоматический сбор данных ИЭУ и доступ к ним—Используя пользовательские планы автоматического сбора данных, вы можете централизованно объединять данные различных ИЭУ. Доступ к собранным данным осуществляется на основе ролей через безопасный веб-портал Blueframe из любой точки вашей локальной сети.
Упрощение сбора данных с распределенных устройств—Приложения DMA, которые, используя установленные графики, автоматизируют сбор информации, среди которой новые события, данные SOE, настройки и свойства, позволяют повысить эффективность и скорость сбора данных с устройств, рассредоточенных на больших расстояниях. Эта информация хранится централизованно, поэтому персонал, которому поручено следить за состоянием устройств, имеет безопасный и легкий доступ к ней.
Отслеживание внесенных в работу устройств изменений—Если настройки, встроенное ПО или состояние устройств изменяются, вы можете быстро оценить состояние вашей системы и использовать собранные данные для сравнения различий между конфигурациями, передав их в программное обеспечение управлением настройками.
Ускорение анализа первопричин—Архив мониторинга аварийных событий позволяет повысить скорость анализа первопричин и предлагает генерацию отчетов по инцидентам. С помощью этого приложения можно быстро идентифицировать и просматривать важные события по типу, устройству, местоположению или времени, например осциллограммы событий, что полезно для мониторинга работы системы, анализа и устранения неисправностей.
Это вводное видео рассказывает о функциях и возможностях приложений SEL для управления данными и автоматизации (DMA).
Пакет DMA использует конфигурации ресурсов и каналы, определенные в разделе управления ресурсами Blueframe.
Приложения в Blueframe наследуют назначенные им разрешения и роли. Это означает, что доступ пользователей может быть определен на основе служебной необходимости доступа к информации.
Сбор данных осуществляется по повторяющемуся заранее заданному расписанию. Собранные данные направляются в централизованное хранилище, к которому имеют доступ пользователи.
 
 DMA можно настроить для автоматической установки связи с ресурсами Blueframe для сбора новых данных о событиях.
DMA может прослушивать уведомления от поддерживаемых ресурсов о том, что новые данные доступны для сбора, что ускоряет поиск неисправностей.
По мере сбора данных их можно передавать из одного экземпляра Blueframe в другой. Это дает возможность агрегировать рассредоточенные данные экземпляров Blueframe в центральный экземпляр Blueframe.
 
 Для облегчения последующего анализа неисправностей вы можете настроить отчеты для отображения осциллограмм и данных SOE по выбранным ресурсам.
Вы можете загружать и сохранять записи с целью отслеживания инцидентов и генерации отчетов о них.
Входящий в комплект инструмент просмотра событий дает возможность просматривать записи осциллографов.
 
 DMA можно настроить для автоматической связи с ресурсами Blueframe для сбора новых данных конфигурации и определения изменений на устройствах.
По мере сбора данных их можно передавать из одного экземпляра Blueframe в другой. Это дает возможность агрегировать рассредоточенные данные экземпляров Blueframe в центральный экземпляр Blueframe.
 
 Чтобы определить, когда конфигурация ресурса изменилась, генерируется отчет. Затем можно проанализировать обнаруженные изменения, чтобы понять, были ли они преднамеренными или нет.
DMA собирает полную информацию о конфигурации ресурсов, что позволяет настраивать соответствующие ресурсы в программном обеспечении конфигурации. Например, настройки контроллера автоматизации в режиме реального времени (RTAC) SEL собираются в виде файла проекта, который можно открыть в программном обеспечении acSELerator RTAC SEL-5033.
 
 DMA можно настроить для автоматической связи с ресурсами Blueframe для ротации паролей с заданием случайного пароля.
 
 С целью облегчения аварийного восстановления вы можете генерировать отчет с активными паролями доступа к ресурсам.
Вы можете определять, какие роли могут просматривать активные пароли, и какие роли могут проверять, когда пароли были изменены.
 
 Службы подключения, поддерживающие приложения DMA, обеспечивают программный доступ к RESTful API (интерфейсу прикладного программирования) для интеграции со сторонними бизнес-инструментами.
Помогает устранять неполадки, связанные с каналами связи между ресурсами и процессами сбора данных, инициированными службами, которые поддерживают сбор данных DMA.
 
 Упрощение сбора данных ИЭУ за счет полной автоматизации и простой настройки—Позволяет повысить эффективность анализа и диагностики первопричин, уменьшить количество ошибок, вызванных извлечением данных вручную, а также повысить безопасность персонала и сэкономить время за счет отсутствия необходимости в посещении подстанции для сбора данных.
Анализ и архивирование данных—Приложения DMA поддерживают краткосрочное архивирование (6 месяцев) в целях резервного копирования и имеют API для перемещения данных в ваш архив.
Безопасный сбор данных—DMA предлагает централизованный единый доступ к данным, что упрощает управление доступом пользователей. Кроме того, посредством управляемых системой паролей за счет сокращения прямого доступа к устройствам повышается безопасность. В системе DMA также имеется безопасное хранилище паролей, которое предназначено только для работы с приложениями.
Повышение эффективности использования данных—Для выполнения различных задач визуализации, аудита и анализа собранные данные доступны через единый интерфейс. Доступна конвертация данных в стандартные отраслевые форматы.
Приложения DMA работают на платформе приложений SEL Blueframe. Blueframe — это безопасная встроенная система на основе контейнеров для установки приложений SEL, а также эффективного управления ими и обмена данными между ними. Платформа Blueframe разработана для минимизации поверхности атаки и имеет встроенные средства безопасности, например списки с разрешением доступа, предназначенные для предотвращения несанкционированного доступа и атак. Она является масштабируемым решением, настраиваемым в соответствии с вашими конкретными потребностями.
Узнайте больше о платформе приложений SEL BlueFrame.
Blueframe работает на мощных и надежных вычислительных платформах SEL, которые обеспечивают доступность системы в самых требовательных к рабочим характеристикам средах. Вы можете выбрать оборудование, подходящее для решения именно ваших задач: различные модели предлагают разные варианты вычислительной мощности, накопителей, модулей памяти, возможностей расширения и форм-факторов. Blueframe и специализированные приложения поставляются встроенными в выбранную вами вычислительную платформу.
При использовании другого оборудования серверного уровня платформа Blueframe также может быть развернута в виртуальной среде посредством оформления контракта. Дополнительную информацию о развертывании в виртуальной среде и минимальных требованиях к оборудованию можно получить в местной службе техподдержки.
Узнать больше о вычислительных платформах SEL:
SEL-3350
DMA поддерживает следующие устройства SEL и сторонние протоколы. Для получения информации о поддержки конкретной модели устройства см. руководство по эксплуатации DMA.
| Устройство | Поддержка DMA | 
|---|---|
| SEL RTAC | Да | 
| SEL-651R | Да | 
| SEL-3XX | Да | 
| SEL-4XX | Да | 
| SEL-5XX | Готовится к выпуску | 
| SEL-7XX | Да | 
| SEL-849 | Да | 
| SEL-24XX | Готовится к выпуску | 
| Протокол IEC 61850 MMS | Да | 
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.