html{display:none} SEL-T4287 Система проверки с помощью бегущей волны - Поддержка | Schweitzer Engineering Laboratories

Поддержка

Свяжитесь с местным торговым представителем

Техническая поддержка SEL

Pullman, WA, USA
+1.509.338.3838

Просмотреть все контакты поддержки

USB-драйвер SEL

Благодаря этому драйверу возможно USB-соединение между компьютером под управлением ОС Windows и USB-портами устройства SEL.

Инструкции по установке

  1. Убедитесь, что устройство USB не вставлено.
  2. Загрузите и откройте файл R6.6.0.0.Driver.exe.
  3. Когда отобразится всплывающее окно «Установить SEL USB в папку драйверов UART», нажмите «Да».
  4. После завершения установки нажмите «Далее».
  5. Перезагрузите компьютер.
  6. Подключите USB-кабель.
  7. Подождите завершения установки на ПК.
  8. Чтобы проверить новый последовательный порт, откройте «Диспетчер устройств» и перейдите к пункту меню «Порты».

Примечания

Этот драйвер можно использовать для USB-соединения с портами следующих устройств:

  • SEL-2440
  • SEL-3031
  • SEL-C662
  • SEL-C663
  • SEL-C667
  • SEL-3021
  • SEL-9192
  • SEL-T4287
Драйвер совместим с ОС Windows 8, Windows 7, Vista и XP с разрядностью 32 и 64 бита.

Версия
R6.6.0.0
Размер
3,55 Мбайт
Код даты
20130215

Проверка программного обеспечения SEL