Порт USB для обновления фирменного ПО
Просмотр линии и тестовых параметров
Просмотр выбранного источника запуска теста
Включение и запуск теста вручную
Переход к строке и параметрам теста
Подтверждение нового значения параметров линии и теста
Изменение выбора меню и установка новых значений параметров линии и теста
Токовые выходы бегущей волны
Инициация тестирования с использованием бинарного входа 48 В
Транзисторно-транзисторная логика (TTL) вызывает перекрестное срабатывание других тестов
TTL можно использовать для перекрестного срабатывания других тестов
Вход IRIG-B со спутниковых часов для синхронизированного тестирования
Электропитание: 110–240 В перем. тока
Универсальные приложения
SEL-T4287 генерирует два 3-фазных набора вторичных токов бегущей волны. Опциональный модуль напряжения (малоиндуктивные резисторы) позволяет преобразовать один или оба набора токовых выходов в сигналы напряжения бегущей волны. Пригоден для проверки локаторов или элементов и схем защиты, в том числе, одно- и многоконтурных локаторов повреждений, направляющих элементов бегущей волны и дифференциальных схем бегущей волны. Обеспечивает синхронизацию времени или перекрестный запуск нескольких приборов SEL-T4287 для генерации более двух трехфазных сигналов бегущей волны с временными диаграммами, как требуется тестируемому устройству.
Простая конфигурация тестовых параметров
Установите параметры линии, и позвольте SEL-T4287 вычислить и применить тестовые сигналы бегущей волны. Простой и интуитивно понятный человеко-машинный интерфейс (HMI) SEL-T4287 позволяет задавать параметры тестирования и дает полный контроль над тестами без необходимости использования ПК и программного обеспечения.
Сквозное тестирование
Прибор обеспечивает сквозное тестирование схем защиты бегущей волны и многоцелевых локаторов неисправностей с несколькими тестовыми наборами SEL-T4287 синхронизированными со спутниковым источником времени через стандартный вход IRIG-B. Допускается предварительная конфигурация тестового набора, назначение времени тестирования и разрешение нескольким устройствам SEL-T4287 запуск установленных тестовых сигналов со всех терминалах линии. Позволяет тестирование многоцелевых локаторов повреждений для линий с более чем двумя терминалами. Сквозное тестирование - стандартная функция, включенная в базовую цену, функция может использоваться с любыми источниками времени, совместимыми с IEEE C37.118, с выходом IRIG-B.
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.