SEL-T401L — это высокопроизводительное и простое в использовании реле защиты линии в корпусе 3U. Разработанное на основе опыта защиты линии по временной области, реализованной в реле SEL-T400L, SEL-T401L предлагает беспрецедентное время срабатывания и полный набор основных и резервных функций защиты, требуемых в системах защиты линии. Благодаря простым принципам защиты и меньшему количеству уставок SEL-T401L подходит для широкого спектра применений и позволяет упростить систему защиты линии.
SEL-T401L можно использовать как отдельное устройство или в составе резервной системы защиты с другими реле компании SEL без проблем, связанных с типичными отказами. Поскольку в реле SEL-T401L реализованы новые технологии анализа бегущей волны и приращений сигнала, а также улучшены и упрощены элементы защиты на на основе векторных измерений, концепция защиты, аппаратное и программное обеспечение этого реле значительно отличаются от других реле защиты линии компании SEL. Вы повысите эффективность, используя стандартные инструменты конфигурации и интеграции SEL, а также воспользуетесь широким разнообразием аппаратного и программного обеспечения и механизмов защиты.
Сверхбыстродействующая защита— Реле SEL-T401L предлагает полный набор защитных функций, которые ожидаются от системы защиты линии. Сверхбыстродействующие элементы и схемы SEL-T401L, основанные на проверенных в условиях эксплуатации технологиях бегущей волны и приращений сигнала во временной области SEL, демонстрирующие время срабатывания порядка 1–5 мс, помогут вам защитить ваши линии. Реле SEL-T401L обеспечивает высоконадежную дистанционную защиту благодаря наличию пяти зон элементов защиты от межфазных КЗ и КЗ на землю, индивидуально выбираемых с круговой или четырехугольной характеристикой, с субцикловым временем срабатывания. Кроме того, реле SEL-T401L оснащено надежными функциями защиты и контроля, в том числе элементами чувствительной направленной защиты, включения на КЗ, токовой защиты, защиты от повышенного и пониженного напряжения, секционирования нагрузки, отключения при качаниях и блокировки при качаниях мощности.
Не имеющая себе равных точность определения места неисправности— SEL-T401L включает одно- и двусторонние методы определения места неисправности бегущей волны, которые предлагают точность до одного пролета между опорами. В реле также реализованы одно- и двусторонние методы на основе импеданса. Комбинация одно- и двусторонних методов, а также методов на основе бегущей волны и импеданса обеспечивает оптимальную точность и надежность при любом сочетании условий эксплуатации и типов неисправностей. Предлагаемая реле SEL-T401L комбинация быстродействующей двусторонней технологии определения места неисправности на основе бегущей волны и встроенной адаптивной логики отмены автоматического повторного включения на основе местоположения позволяет выборочно активировать повторное включение на воздушной части гибридных линий и запретить повторное включение на кабельных участках. Функция мониторинга линии в реле SEL-T401L позволяет проводить техническое обслуживание линии с учетом состояния, чтобы предотвратить отказы на линии и обнаружить слабые места вдоль линии.
Простота—Простые и надежные функции защиты реле SEL-T401L и малое количество уставок позволяют снижать сложность систем защиты линии. Конструкция реле SEL-T401L обеспечивает баланс между гибкостью и простотой. Чтобы использование реле было интуитивно понятным и простым, уставки были оптимизированы, сгруппированы и их задание упрощено. Реле можно внедрять с предварительно сконфигурированной логикой или отрегулировать его заводские настройки с помощью уравнений управления SELogic, используя логические элементы, таймеры и защелки.
Регистрация переходных процессов со сверхвысоким разрешением— Реле SEL-T401L измеряет и регистрирует линейные токи и напряжения с высокой точностью (1 МГц, 18 бит), что улучшает понимание событий в вашей энергосистеме. Это позволяет анализировать высокочастотные переходные процессы, например, бегущие волны от неисправностей, события переключения, повторные срабатывания выключателей и самоустраняющиеся повреждения.
Порт USB 2.0 для локального инженерного доступа.
Дисплей для просмотра данных учета электроэнергии, информации о событиях, местонахождении неисправностей и состоянии реле.
ЧМИ с простой навигацией.
Выдвижной ящик для этикеток и светодиодные индикаторы для просмотра причины отключения, типа неисправности и основного состояния реле.
Большой выдвижной карман для хранения этикеток для схем или других материалов.
Шесть быстродействующих выходов для однополюсного отключения двух выключателей.
Выход аварийного сигнала
Пять входов с общей клеммой
Вход времени IRIG-B
Три оптоволоконных порта для мультиплексированных или прямых сигналов защиты (SEL MB8 или IEEE C37.94).
Штекерный порт Ethernet 100 Мбит/с или 1 Гбит/с с малым форм-фактором (SFP) для инженерного доступа и поддержки SCADA.
Оптоволоконный порт SFP для защитной сигнализации со сверхвысокой пропускной способностью по прямому оптоволоконному каналу.
Восемь выходов для POTT, DCB, DTT, пуска УРОВ (BFI) и других сигналов.
Восемь входов для POTT, DCB, DTT, срабатывания и другой сигнализации.
Токовые входы выключателя 1 и 2
Сетевое напряжение.
Вспомогательное напряжение (измерения и цифровой регистратор повреждений).
Источник питания
| Продукт | Номер обновления | Номер Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-T401L | R103-V2 | 004 | 7.4.7.0 | |
| SEL-T401L | R103-V1 | 004 | 7.4.7.0 | |
| SEL-T401L | R103-V0 | 004 | 7.4.7.0 | |
| SEL-T401L | R102-V4 | 003 | 6.10.13.0 | |
| SEL-T401L | R102-V3 | 003 | 6.10.13.0 | |
| SEL-T401L | R102-V2 | 003 | 6.10.13.0 | |
| SEL-T401L | R102-V1 | 003 | 6.10.13.0 | |
| SEL-T401L | R102-V0 | 003 | 6.10.13.0 | |
| SEL-T401L | R101-V5 | 002 | 6.10.6.0 | |
| SEL-T401L | R101-V4 | 002 | 6.10.6.0 | |
| SEL-T401L | R101-V3 | 002 | 6.10.6.0 | |
| SEL-T401L | R101-V2 | 002 | 6.10.6.0 | |
| SEL-T401L | R101-V1 | 002 | 6.10.6.0 | |
| SEL-T401L | R101-V0 | 002 | 6.10.6.0 | |
| SEL-T401L | R100-V0 | 001 | 6.10.0.4 |
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| SEL-T401L | R103-V2 | SEL-T401L-R103-V2-Z004002-D20250925 | 17.10.25 | ~1252900001 |
| SEL-T401L | R102-V4 | SEL-T401L-R102-V4-Z003002-D20240821 | 06.12.24 | ~1243410001 |
| SEL-T401L | R101-V5 | SEL-T401L-R101-V5-Z002001-D20240821 | 06.12.24 | ~1243410001 |
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.
| Продукт | Номер обновления | Номер Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-T401L | R103-V2 | 004 | 7.4.7.0 | |
| SEL-T401L | R103-V1 | 004 | 7.4.7.0 | |
| SEL-T401L | R103-V0 | 004 | 7.4.7.0 | |
| SEL-T401L | R102-V4 | 003 | 6.10.13.0 | |
| SEL-T401L | R102-V3 | 003 | 6.10.13.0 | |
| SEL-T401L | R102-V2 | 003 | 6.10.13.0 | |
| SEL-T401L | R102-V1 | 003 | 6.10.13.0 | |
| SEL-T401L | R102-V0 | 003 | 6.10.13.0 | |
| SEL-T401L | R101-V5 | 002 | 6.10.6.0 | |
| SEL-T401L | R101-V4 | 002 | 6.10.6.0 | |
| SEL-T401L | R101-V3 | 002 | 6.10.6.0 | |
| SEL-T401L | R101-V2 | 002 | 6.10.6.0 | |
| SEL-T401L | R101-V1 | 002 | 6.10.6.0 | |
| SEL-T401L | R101-V0 | 002 | 6.10.6.0 | |
| SEL-T401L | R100-V0 | 001 | 6.10.0.4 |