Реле защиты линии на базе технологии анализа сигнала во временной области SEL-T400L обеспечивает сверхбыструю защиту линий передачи. Благодаря революционных технологиям анализа бегущей волны и приращений сигнала во временной области SEL-T400L надежно срабатывает всего за 1 мс. Реле регистрирует события с частотой выборки 1 МГц, обнаруживает неисправности с точностью до ближайшей опоры и дает возможность отслеживать появление на линии начальных неисправностей, повторяющихся неисправностей или начальных неисправностей кабеля. Добавление SEL-T400L в вашу систему защиты линии может значительно сократить время устранения неисправностей. За счет скорости работы устройства вы получите массу преимуществ.
Сверхбыстродействующее надежное отключение—В системе SEL-T400L реализованы технологии дифференциальной волновой защиты (TW87) с использованием выделенного двухточечного оптоволоконного канала и анализа приращений (TD21), схема POTT с направленной дистанционной защитой (TW32) и алгоритм анализа приращений (TD32) с использованием цифрового или аналогового канала. Время отключения составляет 1-5 мс, в зависимости от характеристик канала, протяженности линии и состояния системы.
Простота—Система SEL-T400L отличается простотой настройки, которая требует минимального объема расчета токов короткого замыкания и практически не зависит от изменения характеристик энергосистемы.
Высоконадежная регистрация—Устройство SEL-T400L осуществляет запись показателей напряжения и тока в высоком разрешении: с частотой выборки 1 МГц и 18-битным разрешением. С помощью устройства можно регистрировать и анализировать высокочастотные переходные процессы, например бегущие волны при неисправностях, события, требующие переключения, повторные срабатывания выключателя, самоустраняющиеся повреждения. Кроме того, SEL-T400L осуществляет потоковую передачу значений с быстрым анализом сигнала во временной области (FTDV). Для получения подробного описания формата и инструментальных средств, позволяющих опробовать эту расширенную функциональность устройства SEL-T400L, обратитесь в компанию SEL.
Не имеющая аналогов точность обнаружения неисправностей—Устройство SEL-T400L использует методы нахождения неисправностей с помощью бегущей волны, которые работают как при наличии связи, так и без нее. Реле SEL-T400L подтвердило свою эффективность при эксплуатации в реальных условиях и обеспечивает локализацию повреждения с точностью до одного пролета. Результат двустороннего обнаружения неисправности становится доступен в течение нескольких десятков миллисекунд, позволяя устройству SEL-T400L управлять автоматическим повторным включением в соответствии с местоположением неисправности (например, при применении на линиях с участками подземного кабеля). Функция мониторинга линии в SEL-T400L позволяет проводить техническое обслуживание линии с учетом состояния. Эта функция также помогает уменьшить количество сбоев и обнаружить слабые места линии.
Простота проверок—Небольшое количество параметров настройки SEL-T400L упрощает ввод в эксплуатацию. Для проверки дистанционной (TD21) и направленной (TD32) защиты можно использовать любой стандартный испытательный комплект или тестовую систему SEL-T4287 для сквозного тестирования схемы TW87, элемента TW32 и системы обнаружения места повреждения на базе метода бегущей волны.
Воспроизведение событий—Функции защиты и обнаружения повреждений можно проверить без испытательного комплекта, используя встроенную функцию воспроизведения и записанные в реальных условиях или смоделированные переходные процессы. С помощью функции воспроизведения событий также возможно выполнить тест нескольких реле на основе времени для сквозного тестирования схем защиты SEL-T400L и устройств обнаружения повреждений в разветвленных сетях.
Порт USB 2.0 для локального инженерного доступа.
Дисплей для просмотра данных учета электроэнергии, информации о событиях, местонахождении неисправностей и состоянии реле.
ЧМИ с простой навигацией.
Выдвижной ящик для этикеток и светодиодные индикаторы для просмотра причины отключения, типа неисправности и основного состояния реле.
Большой выдвижной карман для хранения этикеток для схем или других материалов.
Шесть быстродействующих выходов для однополюсного отключения двух выключателей.
Выход аварийного сигнала
Пять входов с общей клеммой
Вход времени IRIG-B
Три оптоволоконных порта для мультиплексированных или прямых сигналов защиты (SEL MB8 или IEEE C37.94).
Порт Ethernet 1 Гбит/с для инженерного доступа и поддержки SCADA, малый форм-фактор (SFP)
Оптоволоконный порт SFP для защитной сигнализации со сверхвысокой пропускной способностью по прямому оптоволоконному каналу.
Токовые входы выключателя 1 и 2
Сетевое напряжение.
Источник питания
Решения защиты
Реле SEL-T400L применяется для различных конфигураций линий и систем, включая:
Простая установка
Реле SEL-T400L можно использовать со стандартными кабелями управления и проводкой для подключения к обычным трансформаторам тока и напряжения, в том числе соединительным трансформаторам напряжения (CCVT), и непосредственно к цепям катушки отключения выключателя. Реле использует бегущие волны сигнала тока, которые достаточно точно измеряются при использовании стандартных трансформаторов тока и кабелей. Реле использует самую первую бегущую волну напряжения в дополнительном элементе направленной защиты TW32, и эта волна правильно воспроизводится многими CCVT, обеспечивая хорошую надежность срабатывания TW32. Можно выбрать либо кодировку SEL MB8 для сигнализации локальных реле SEL, либо устройства ввода/вывода SEL для организации УРОВ и АПВ, либо кодировку IEEE C37.94 для сигнализации удаленного SEL-T400L через совместимый мультиплексор для организации схем POTT и DTT, схем двустороннего обнаружения неисправностей с помощью бегущей волны (DE-TWFL), реализации логики запрета автоматического повторного включения и функции мониторинга линии. SEL-T400L обеспечивает простой доступ к своим данным и записям измерений. Эти протоколы включают протоколы SEL, обеспечивающие простоту интеграции с системами SEL, DNP3 через Ethernet для соединения с системами SCADA на основе DNP и общие методы передачи файлов Ethernet для простоты интеграции с системами автоматизации подстанций на базе Ethernet.
Конфигурация и уставки
Для обеспечения возможности максимально широкого спектра способов применения блок SEL-T400L предлагает простой выбор рабочих параметров без необходимости написания собственных логических уравнений. Помимо задания основных параметров ввода в работу и контроля от МТЗ элементы защиты и схемы имеют практически не требуют дополнительной настройки. Большинство уставок защиты используют паспортные данные, такие как коэффициенты трансформации тока и напряжения, параметры линии, номинальное напряжение или частоту системы и поворот фазы. Эти уставки просты в настройке и не требуют перерасчета по мере расширения системы и изменения токов короткого замыкания.
Обнаружение мест повреждений
Обнаружение мест повреждений на линии при помощи SEL-T400L или внешних реле в приложениях с резервной защитой или в автономных приложениях для обнаружения неисправностей. Основные функции SEL-T400L по обнаружению мест повреждений включают:
Мониторинг линии
Позволяет отслеживать линию на наличие возникающих неисправностей, повторяющихся неисправностей или возникающих неисправностей кабелей. Табулированный отчет о событиях с указанием местонахождения дает возможность обнаруживать события с низкой энергией и неисправности на линии. Таким образом можно предотвратить неисправности, выборочно очистив или заменив изоляторы, подрезав растительность, улучшив решения для предотвращения галопирования, добавив линейные распорки или улучшив защиту от молний. Мониторинг линии осуществляется через прямой оптоволоконный канал или мультиплексный канал 64 кбит/с с кодированием IEEE C37.94.
Цифровые средства регистрации повреждений
Основные функции регистрации в системе SEL-T400L:
| Продукт | Номер обновления | Номер Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-T400L | R104-V4 | 005 | 6.10.7.0 | |
| SEL-T400L | R104-V3 | 005 | 6.10.7.0 | |
| SEL-T400L | R104-V2 | 005 | 6.10.7.0 | |
| SEL-T400L | R104-V1 | 005 | 6.10.7.0 | |
| SEL-T400L | R104-V0 | 005 | 6.10.7.0 | |
| SEL-T400L | R103-V0 | 004 | 6.8.1.0 | |
| SEL-T400L | R102-V0 | 003 | 6.7.0.2 | |
| SEL-T400L | R101-V0 | 002 | 6.5.3.1 | |
| SEL-T400L | R100-V1 | 001 | 6.5.0.11 | |
| SEL-T400L | R100-V0 | 001 | 6.5.0.11 |
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| SEL-T400L | R104-V4 | SEL-T400L-R104-V4-Z005004-D20230714 | 04.08.23 | ~1232160001 |
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.
| Продукт | Номер обновления | Номер Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-T400L | R104-V4 | 005 | 6.10.7.0 | |
| SEL-T400L | R104-V3 | 005 | 6.10.7.0 | |
| SEL-T400L | R104-V2 | 005 | 6.10.7.0 | |
| SEL-T400L | R104-V1 | 005 | 6.10.7.0 | |
| SEL-T400L | R104-V0 | 005 | 6.10.7.0 | |
| SEL-T400L | R103-V0 | 004 | 6.8.1.0 | |
| SEL-T400L | R102-V0 | 003 | 6.7.0.2 | |
| SEL-T400L | R101-V0 | 002 | 6.5.3.1 | |
| SEL-T400L | R100-V1 | 001 | 6.5.0.11 | |
| SEL-T400L | R100-V0 | 001 | 6.5.0.11 |