| Нормативное соответствие | Продукт спроектирован и изготовлен с использованием системы контроля качества, соответствующей требованиям ISO 9001. | |||
| Диапазон температур эксплуатации и хранения | –40° до +85°C (–40° до +185°F) | |||
| Условия эксплуатации | Уровень загрязнения: 2 Относительная влажность: 5–95%, без образования конденсата Максимальная высота над уровнем моря: 2000 м | |||
| Степень защиты от пыли и влаги | SEL-FT50/SEL-RP50: IP67 | |||
| Размер токовых клещей | SEL-FT50-0001/3/6: от 0,635 до 3,175 см (от 0,25 до 1,25 дюйма) SEL-FT50-0004/5/7: от 0,762 до 2,794 см (от 0,3 до 1,1 дюйма) SEL-RP50-0001: от 0,635 до 3,175 см (от 0,25 до 1,25 дюйма) | |||
| Габаритные размеры | SEL-FT50-0001/3/6: 14,17 см (5,58 дюйма) в диаметре, 17,7 см (6,97 дюйма) в высоту SEL-FT50-0004/5/7: 14,503 см (5,71 дюйма) в диаметре, 14,81 см (5,83 дюйма) в высоту SEL-RP50-0001: 14,17 см (5,58 дюйма) в диаметре, 17,7 см (6,97 дюйма) в высоту SEL-FR12: 4,37 см (1,72 дюйма) в высоту, 24,31 см (9,57 дюйма) в ширину, 11,71 см (4,61 дюйма) в глубину | |||
| Вес | SEL-FT50-0001/3/6: 0,86 кг (1,9 фунта) SEL-FT50-0004/5/7: 0,59 кг (1,3 фунта) SEL-RP50-0001: 0,86 кг (1,9 фунта) | |||
| Мощность | ||||
| Уровень токосъема | Независимо настраивается на каждом SEL-FT50 Доступные уровни: 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000 и 1200 A | ||
| Точность обнаружения КЗ | SEL-FT50-0001/3/6: 3% типовая, 20% максимальня SEL-FT50-0004/5/7: Типовое значение: 20% | ||
| Максимальное напряжение | До 38 кВ (L-L) для SEL-FT50 и SEL-RP50 | ||
| Системная задержка | От момента обнаружения неисправности (SEL-FT50) до передачи по каналу связи по технологии Mirrored Bits (SEL-FR12): 6 мс Для каждого ретранслятора сигналов о неисправностях (SEL-RP50) в системе: дополнительные 1,5 мс на переход | ||
| Размер сети | 12 передатчиков SEL-FT50 на приемник SEL-FR12 До 5 ретрансляторов SEL-RP50 на SEL-FT50 16 выбираемых пользователем сетевых идентификаторов | ||
| Диапазон частот | Австралия: 915–928 МГц Бразилия: 902–907,5 МГц, 915–928 МГц Канада: 902–928 МГц ЕС: 863–870 МГц Мексика: 902–928 МГц Новая Зеландия: 915–928 МГц Перу: 916–928 МГц США: 902–928 МГц Чтобы определить, какие модели устройств вам подходят, воспользуйтесь типовой инструкцией. |
| Последовательная передача данных | Протокол последовательной передачи: связь по технологии Mirrored Bits Последовательный порт: 9 600, 19 200, 38 400, 115 200 бит/с |
| Модуляция | 2-FSK |
| Номинальный диапазон | От SEL-FT50/SEL-RP50 к SEL-FR12: приблизительно 1 миля* От SEL-FT50 к SEL-RP50: приблизительно 1 миля* От SEL-RP50 к SEL-RP50: приблизительно 0,5 мили* *Для передачи необходимы ровная местность, прямая видимость и отсутствие радиочастотных помех — подробности см. в инструкции по эксплуатации FT50 |
Патенты, заявка на которые рассматривается