Беспроводная система защиты SEL помогает реле принимать более эффективные решения об отключении и автоматическом повторном включении (АПВ) в зависимости от места неисправности, дополняя существующие схемы защиты распределительной сети и повышая надежность и безопасность фидера. Система состоит из следующих компонентов: передатчик сигналов о неисправностях SEL-FT50, ретранслятор сигналов о неисправностях SEL-RP50 и приемник сигналов о неисправностях SEL-FR12. Когда SEL-FT50 обнаруживает неисправность, он быстро передает статус неисправности беспроводным сигналом на частоте 900 МГц напрямую на SEL-FR12 или через несколько ретрансляторов SEL-RP50 на SEL-FR12. SEL-FR12 передает статус неисправности непосредственно на реле защиты или устройство управления АПВ включения по высокоскоростной связи по технологии Mirrored Bits. В целом, для отправки данных на реле защиты требуется всего 6 мс, при этом каждый ретранслятор сигналов о неисправностях, используемый в цепочке связи, добавляет всего 1,5 мс задержки к общей задержке системы.
SEL-FT50: 295 долл. США
SEL-RP50: 295 долл. США
SEL-FR12: 716 долл. США
Блокировка АПВ в случае неисправностей на подземных линиях. Определить возникла неисправность в надземной или подземной части фидера, может быть затруднительно. Традиционно энергосетям приходилось выбирать между нежелательным АПВ при неисправности на подземной линии или блокировкой АПВ при сильноточных замыканиях на воздушной линии. При установке SEL-FT50 на опору реле может получать информацию о неисправности от SEL-FR12 до первого отключения и узнавать, является неисправность надземной или подземной. Затем реле программируется так, чтобы разрешить АПВ только тогда, когда SEL-FT50 сигнализирует, что неисправность связана с воздушной линией, являющейся частью фидера.
Быстрое отключение шины. Схемы быстрого отключения шины могут представлять собой экономичное решение для защиты шины подстанции в радиальных системах. Однако в некоторых случаях связь между реле может быть невозможна или быть слишком дорогостоящей. SEL-FT50 и SEL-FR12 легко устанавливаются на фидеры подстанции и благодаря быстрой передаче данных по беспроводной связи реле защиты получают возможность различать неисправность на фидере и неисправность на шине, что ускоряет срабатывание защиты шины.
Блокировка срабатывания устройств АПВ при большом количестве устройств АПВ на линии. Больше количество защитных устройств в распределительных сетях может помочь улучшить показатели надежности за счет уменьшения количества потребителей энергии в зоне отключения электроснабжения. По мере увеличения общего количества устройств реализация стандартных методов координации срабатывания реле все более усложняется. При использовании комбинации SEL-FT50, SEL-FR12 и SEL-RP50 реле и устройства управления АПВ могут реализовывать быстрые и экономичные схемы блокировки отключения в координации с предохранителями на ответвлениях.


Миллисекунды вместо секунд
SEL-FR12 может быть сопряжен с 12 передатчиками SEL-FT50, питающимися от линии электропередачи. Для ретрансляции сигналов от каждого SEL-FT50 на SEL-FR12 можно использовать до 5 ретрансляторов SEL-RP50. Когда SEL-FT50 обнаруживает неисправность, он быстро передает статус неисправности беспроводным сигналом на частоте 900 МГц напрямую на SEL-FR12 или через несколько ретрансляторов SEL-RP50 на SEL-FR12. В целом, для отправки данных на реле защиты требуется всего 6 мс, при этом каждый ретранслятор сигналов о неисправностях, используемый в цепочке связи, добавляет всего 1,5 мс задержки к общей задержке системы.
Ретрансляция сигналов в обход препятствий
Питающийся от линии электропередачи ретранслятор SEL-RP50 позволяет решать проблемы связи, вызванные препятствиями на линии прямой видимости, необходимой для радиопередачи, повторяя сигналы состояния канала и неисправности, получаемые от SEL-FT50. Размещение одного или нескольких ретрансляторов сигналов о неисправностях между передатчиком сигналов о неисправностях и приемником сигналов о неисправностях позволяет огибать углы, миновать деревья, преодолевать возвышенности и обходить другие препятствия, блокирующие линию прямой передачи.
Легкость развертывания, простота обслуживания
Благодаря облегченной конструкции SEL-FT50 и SEL-RP50 их установка проста — для закрепления их на воздушной линии достаточно штанги для работы под напряжением. SEL-FT50 и SEL-RP50 рассчитаны на напряжения до 38 кВ и питаются от линии электропередачи, что устраняет необходимость в техническом обслуживании аккумуляторной батареи.
Снижение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание
За счет оперативного выявления неисправностей и сокращения продолжительности воздействия токов короткого замыкания беспроводная система защиты SEL продлевает срок службы оборудования, снижая затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание.
Страны
Эксплуатация SEL-FT50 и SEL-FR12 одобрена правительствами следующих стран:
SEL-RP50 одобрен для использования в США и Канаде.
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.