| Вводы напряжения переменного тока | Фаза 5 A или 1 A и нейтраль 5 A или 1 A (по выбору) | 
| Входы переменного напряжения | 300 В переменного тока постоянно, 600 В переменного тока в течение 10 секунд | 
| Входы/выходы | Стандартная конфигурация включает 4 цифровых входа, 5 цифровых выходов (1 Form C, 2 Form A Standard, 2 Form A Hybrid) | 
| Цифровые входы со смачиванием | 4 цифровых входа с внутренним смачиванием (24 В пост. тока Универсальные двоичные цифровые входы с внешним смачиванием (24–250 В пост./перем. тока; по выбору) | 
| Частота и чередование фаз | Частота системы: 50, 60 Гц Чередование фаз: ABC, ACB Отслеживание частоты: 15–70 Гц | 
| Элементы защиты от вспышки дуги Time-Overlight (TOL1–TOL4) | Время срабатывания: 1 мс (также срабатывание выхода при использовании гибридного контакта) Время отпускания: 16 мс | 
| Протоколы связи | Протоколы стандартной конфигурации включают протоколы SEL, Modbus RTU, Modbus TCP, Mirrored Bits, Telnet, FTP, TCP/IP, HTTP/HTTPS и SNTP. В качестве опциональных протоколов предлагаются IEC 61850 ред. 2, DNP3 для последовательного интерфейса и LAN/WAN. | 
| Порты связи | Порт USB на передней панели Один или два порта Ethernet 10/100BASE-T на задней панели Порт EIA-232/EIA-485 с IRIG-B на задней панели | 
| Универсальный источник питания | 24–250 В пост. тока/110–240 В перем. тока | 
| Рабочая температура | –40° до +85°C |