html{display:none} SEL‑851 Реле защиты фидера | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL‑851

Реле защиты фидера

Реле SEL-851 — это компактное устройство для комплексной защиты, мониторинга и управления фидерами электроэнергетических и промышленных предприятий. Его функционал защиты от дугового разряда значительно снижает энергию падающей дуги, отправляя сигнал отключения на выключатель всего за 1 мс. Благодаря измерению значений токов и напряжений с частотой выборки 10 кГц, SEL-851 повышает информированность о работе системы. Реле настраивается с помощью программного обеспечения SEL Grid Configurator, что позволяет быстро создавать и развертывать настройки устройства.

Цены от

1 120 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Защита фидеров и оборудования—SEL-851 имеет четыре токовых входа и три опциональных входа напряжения для комплексной защиты по току, напряжению и частоте. Предлагает защиту трехфазных низковольтных и средневольтных фидеров от дисбаланса токов, отказов выключателей/контакторов, по повышенной/пониженной частоте, фазным токам, току обратной последовательности, току нейтрали без выдержки времени и МТЗ с выдержкой времени, а также функцию автоматического повторного включения. Опциональные входы напряжения обеспечивает защиту по напряжению, направленную защиту по мощности и коэффициенту мощности и по потере напряжения.

Повышение безопасности за счет уменьшения воздействия дугового разряда—Реле предлагает четыре опциональных входа обнаружения дугового разряда (AFD), что позволяет повысить уровень безопасности и предотвратить повреждение оборудования. Реализованная в реле SEL-851 комбинация светочувствительной технологии и высокоскоростной максимальной токовой защиты позволяет обнаруживать вспышки дуги всего за 1 мс.

Повышение прозрачности работы энергосистемы—Благодаря измерению значений токов и напряжений 10 кГц с частотой выборки, SEL-851 повышает информированность о работе системы. Эта функция позволяет выявить проблемы, например, гармоники, возникающие при переключении или повреждении кабелей, до того как они приведут к существенным неполадкам в работе.

Повышение надежности системы—Вы можете реализовать комплексную схему восстановления и повысить надежность системы, скоординировав работу SEL-851 и его функций управления автоматическим повторным включением с работой устройств управления АПВ, расположенными на стороне нагрузки.

Сокращение времени ввода в эксплуатацию—Конфигурирование SEL-851 осуществляется с помощью SEL Grid Configurator, нового программного инструмента, который повышает эффективность конфигурирования и дает лучшее представление о назначении настроек. Он включает редактор в стиле электронных таблиц, визуализацию защиты, подробные отчеты, настраиваемые фильтры и управление настройками нескольких устройств.

Упрощение интеграции—Реле SEL-851 предлагает такие варианты связи, как порты Ethernet, последовательные порты и порты USB-C, а также протоколы Mirrored Bits и IEC 61850 ред. 2, что облегчает задачу интеграции в систему. В зависимости от конфигурации можно также выбрать Modbus TCP, Modbus с последовательным сетевым соединением, DNP3 LAN/WAN или DNP3 для последовательного интерфейса.

Особенности

    1. 1

      Большой ЖК-дисплей для навигации, управления реле и диагностики.

    2. 2

      Функциональные клавиши

    3. 3

      Точка инженерного доступа USB-C

    4. 4

      Два фиксированных и восемь программируемых трехцветных светодиодных индикаторов

    5. 5

      Кнопки отключения и включения выключателей

    6. 6

      Кнопки локального/дистанционного и целевого сброса

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      4 цифровых ввода

    2. 2

      5 цифровых выходов (1 Form C, 2 Form A Standard, 2 Form A Hybrid)

    3. 3

      Универсальный источник питания (24-250 В пост. тока, или 110-240 В пер. тока.)

    4. 4

      Последовательный порт EIA-232/EIA-485 c IRIG-B

    5. 5

      Один или два порта 10/100BASE-T Ethernet (опция)

    6. 6

      6 дополнительных цифровых входов (опция)

    7. 7

      4 входов тока

    8. 8

      3 входа переменного напряжения (300 В перем. тока) (опция)

    9. 9

      4 входа обнаружения дугового разряда (опция)

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9

Подробности

Защита фидера
Функции МТЗ реле SEL-851 защищают контуры или устройства энергосистемы, в частности линии, фидеры, трансформаторы и конденсаторные батареи. Поскольку реле оснащено элементами защиты по понижению или повышению частоты, а также понижению или повышению напряжения, его можно использовать на объектах распределенной генерации. Благодаря элементам направленной защиты по мощности реле SEL-851 подходит для защиты интерфейса энергосети или линии электропередачи потребителю там, где присутствует генераторы потребителей. Кроме того, вы можете использовать многофункциональные уравнения управления реле SELogic для решения специализированных задач защиты и управления.

Оптимизированная конструкция
Реле SEL-851 имеет высоконадежную конструкцию и поставляется с универсальным источником питания, универсальными токовыми входами (на выбор 1 A/5 A) и дополнительными программно-настраиваемыми двоичными входами (24–250 перем./пост. тока). Оптимизированная конструкция помогает снизить расходы на обслуживание.

Быстрая и детерминированная передача данных между реле
Благодаря использованию сообщений GOOSE фиксированной длины достигается быстрая, детерминированная передача данных между реле. Это обеспечивает простоту программирования и гибкость передачи цифровых и аналоговых величин между несколькими устройствами с фиксированной скоростью 4 мс.

Интегрированный веб-сервер
Встроенный веб-сервер обеспечивает безопасный удаленный защищенный паролем доступ к реле. Вы можете загружать отчеты о работе реле или просматривать информацию об измерениях и состоянии реле удаленно. По этому безопасному каналу также можно считывать, редактировать, сохранять и загружать настройки реле. Это устраняет необходимость в поездках к месту установки реле и экономит время и деньги. Веб-сервер также позволяет выполнять обновление прошивки.

Операторское управление
Кнопочное локальное/дистанционное управление на передней панели реле позволяет повысить безопасность оператора во время ввода в эксплуатацию и испытаний. Управление выключателем осуществляется с помощью кнопок отключения и включения.

Измерения и мониторинг
Встроенные измерительные функции реле SEL-851 устраняют необходимость в установке отдельных измерительных устройств. Вы можете выполнять анализ отчетов SER (регистратора последовательных событий) и осциллограмм аварийных событий для оперативной пусконаладки, тестирования и послеаварийной диагностики.

Профилирование сигналов
С помощью функции мониторинга профиля сигналов можно делать периодический снимок (с частотой каждые 5, 10, 15, 30 или 60 минут на выбор) до 16 аналоговых величин по выбору. Реле хранит информацию о профилях сигналов в энергонезависимой буферной памяти, которая вмещает до 4000 записей с отметками времени.

Управление реле и диагностика

  • Пакет приложений для управления данными и автоматизации (DMA), работающий на платформе SEL Blueframe предлагает функции автоматического сбора, хранения и управления информацией, относящейся к конкретному устройству, что упрощает повседневное управление системой устройств и обеспечение соответствия требованиям. Через приложение «Диагностика DMA» можно получать информацию о состоянии SEL-851 и подробные журналы, которые помогают отслеживать состояние реле и быстро выявлять связанные с передачей данных проблемы.
  • Программное обеспечение SEL-5601-2 SYNCHROWAVE Event Software помогает анализировать поведение защитного реле во время короткого замыкания в энергосистеме. Это мощное, но простое в использовании решение предназначено для отображения и анализа отчетов о событиях реле SEL и файлов COMTRADE.

Высокопрочное аппаратное обеспечение
Устройство предлагает самый широкий в отрасли диапазон рабочих температур — от –40° до +85°C (от –40° до +185°F). Пластиковый корпус SEL-851 устойчив к вибрации, броскам тока, быстрым переходным процессам и экстремальным температурам и соответствует самым строгим отраслевым стандартам. Печатные платы имеют опциональное конформное покрытие и, таким образом, обеспечивают дополнительный барьер для воздушных загрязнений, таких как сероводород, хлор, соль и влага.

  • Комплекс аппаратных средств может быть установлен в панель или в стойку
  • Трехфазное напряжение переменного тока (300 В переменного тока)
  • Четыре ввода датчиков дуговой вспышки
  • Универсальные двоичные цифровые входы с внешним смачиванием (24–250 В пост./перем. тока)
  • Шесть дополнительных цифровых входов
  • Связь:
    • Порт 10/100BASE-T
    • Протоколы IEC 61850 и DNP3
  • Конформное покрытие: Защищает оборудование от влияния неблагоприятных условий и воздушных загрязнений, таких как сероводород, хлор, солевой туман и влага.

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.


Инструкции по эксплуатации

На английском языке