Универсальная платформа SEL-787 позволяет осуществлять защиту и отслеживать работу большинства двух-, трех- и четырехобмоточных трансформаторов. Она обеспечивает широкие возможности автоматизации и гибкость, данные управления активами и простоту модернизации большинства электромеханических реле. Опциональный 5-дюймовый цветной сенсорный дисплей с разрешением 800 × 480 дает возможность напрямую управлять системой, в том числе контролировать два выключателя и восемь двухпозиционных и два трехпозиционных разъединителя.
Модели SEL-787-2E/-21/-2X обеспечивают дифференциальную защиту двухобмоточных трансформаторов, а модели SEL-787-3E/-3S — дифференциальную защиту трехобмоточных трансформаторов. Модель SEL-787-4X предназначена для дифференциальной токовой защиты четырехобмоточных трансформаторов.
Защита многообмоточных трансформаторов—Реле SEL-787 обеспечивает дифференциальную защиту со стандартной двухнаклонной характеристикой с блокировкой и торможением током гармоник для большинства двух-, трех- и четырехобмоточных трансформаторов. Реле включает три независимых элемента ограниченной защиты от замыканий на землю (REF) для высокочувствительного обнаружения замыканий на землю в трансформаторах со схемой соединения в звезду с заземлением. Для организации резервной защиты реле также включает различные элементы МТЗ, включая фазную, обратной последовательности, нулевой последовательности и нейтрали на землю. Стандартная функция УРОВ поддерживает до 4 трехполюсных выключателей.
Мониторинг частоты—SEL-787 можно использовать для защиты трансформатора в блоке генератора и в тех случаях, когда требуется регулирование частоты. Входы напряжения реле обеспечивают защиту от перевозбуждения В/Гц с отслеживанием частоты в диапазоне от 20 до 70 Гц. Элементы защиты от повышенной/пониженной частоты и повышенного/пониженного напряжения позволяют выполнять сброс нагрузки и реализовать другие схемы управления.
Проверка синхронизма / Мониторинг аккумуляторной батареи подстанции—Программируемый канал напряжения VS/VBAT в SEL-787-3S обеспечивает проверку синхронизма в автоматическом выключателе или контроль уровня постоянного напряжения батареи подстанции.
Мониторинг и защита от сквозных токов КЗ—Реле отображает величины сквозного тока короткого замыкания на мониторе мониторинга сквозных токов КЗ трансформатора. Кроме того, посредством дополнительных входов 4–20 мА или входов резистивных датчиков температуры (RTD) можно отслеживать температуры окружающего воздуха, масла РПН, а также температуры масла трансформатора.
Надежная защита в сложных эксплуатационных условиях—SEL-787 работает в экстремальных условиях. Диапазон его рабочих температур составляет от –40° до +85°C. Реле спроектировано на основе нормативных требований и испытано на соответствие действующим стандартам, включая вибрации, электромагнитную совместимость и неблагоприятные условия окружающей среды. Кроме того, реле SEL-787 сертифицировано по стандартам ATEX и Underwriters Laboratories (UL) по классу I, разделу 2 для использования в опасных и потенциально взрывоопасных средах.
Измерения и составление отчетов—Встроенные измерительные функции устраняют необходимость в установке отдельных измерительных устройств. Анализируйте отчеты SER (регистратора последовательных событий) и осциллограммы аварийных событий для оперативной пусконаладки, тестирования и послеаварийной диагностики. Вы также можете передавать файлы отчетов о событиях в форматах COMTRADE и CEV, передавать файлы CID, настройки и отчеты. Протоколы SER позволяют собирать бинарные сообщения SER со всей подстанции.
Локальное/удаленное управление—Для задач управления можно использовать восемь расположенных на передней панели программируемых кнопок, для каждой из которых имеется по два программируемых трехцветных светодиода, в том числе для включения/отключения выключателя и индикации состояния всех выключателей. С помощью кнопок интерфейса операторского управления можно легко построить различные схемы управления, используя 32 бита местного управления и 32 бита удаленного управления. Уравнения управления SELogic и настраиваемые метки на передней панели позволяют изменять функцию и обозначения светодиодных индикаторов, а также кнопок и светодиодов операторского управления.
Интеграция и автоматизация—Широкий спектр протоколов и интерфейсов связи дают возможность реализовать любое решение по интеграции и автоматизации. Реле SEL-787 возможно легко интегрировать в сети Еthernet и сети последовательной связи, работающие по протоколам IEC 61850 Edition 2 (МЭК 61850 редакция 2), IEC 60870-5-103, протокол параллельного резервирования (PRP) IEC 62439, Ethernet/IP, протокол точного времени IEEE 1588 (PTP), Mirrored Bits, Modbus, DNP3 и другим. Передняя панель доступна на английском или испанском языках. Опционально испанский язык также поддерживается в программном обеспечении ПК, портах ASCII и ЧМИ.
Большой ЖК-дисплей 2 × 16 символов
Сообщения по умолчанию и до 32 настраиваемых маркировок на дисплее обеспечивают оповещение персонала о событиях в энергосистеме и о состоянии реле.
Программируемые трехцветные светодиодные индикаторы на передней панели.
Настраиваемые кнопки и маркировка
Набор маркировок, определяемых пользователем.
Два программируемых трехцветных светодиодных индикатора для каждой кнопки.
 5” цветной сенсорный экран с разрешением 800 × 480 и навигация через емкостный сенсорный экран
Полноэкранная клавиатура облегчает настройку системных параметров
Папки и приложения обеспечивают быстрый доступ к экранам отсеков, данным измерений и мониторинга, отчетам, настройкам и многому другому.
Кнопка Home позволяет легко вернуться на начальный экран по умолчанию.
 Варианты питания: 110-250 В пост. тока / 110-240 В перем. тока или 24–48 В пост. тока
2 цифровых входа (DI) и 3 цифровых выхода (DO).
Поддержка связи с другими устройствами и системами управления благодаря большому количеству протоколов связи и вариантов подключения
Встроенный веб-сервер обеспечивает реле прямой доступ к данным измерений и мониторинга
последовательный порт EIA-232 (P3) и волоконно-оптический последовательный порт EIA-232 (P2) с входом IRIG-B.
Опциональные карты расширения ввода/вывода
Опциональные сигналы тока и напряжения
 Реле предлагает набор готовых мнемосхем. Кроме этого с помощью программного обеспечения acSELerator® Bay Screen Builder SEL-5036 и acSELerator QuickSet® SEL-5030 можно создать до 5 собственных мнемосхем. Экран ячейки позволяет управлять 4 выключателями, 16 двухпозиционными разъединителями и 2 трехпозиционными разъединителями, а также просматривать аналоговые и цифровые данные на контекстном экране.
Для управления выключателем достаточно прикоснуться к иконке приложения экрана ячейки Bay Screens на главном экране и выбрать соответствующий выключатель.
 Введите свой пароль уровня 2 и нажмите Submit (Отправить). Экранная клавиатура позволяет быстро и легко вводить пароли.
 Нажмите Trip (Отключение) или Close (Включение) для управления выключателем. Когда вам будет предложено подтвердить действие до завершения операции, выберите Yes (Да) или No (Нет).
 Просмотр графического и текстового представления текущей информации о напряжениях и токах в энергосистеме в сбалансированном и несбалансированном состоянии. Анализ векторных диаграмм позволяет определить состояния энергосистемы.
 Просматривайте активную, реактивную и полную мощность каждой фазы в системе и отслеживайте информацию о коэффициенте мощности, чтобы определить, опережает ли фазовый ток фазное напряжение или отстает от него.
 Отображение значений активной, реактивной и полной электроэнергии потребленной и переданной в системе. Сброс значений счетчика через дисплей и запись времени и даты последнего сброса.
 Удобный просмотр данных с метками времени регистратора последовательных SER во время анализа причин возникновения событий, в том числе независимо от того, активен внутренний бит или неактивен.
 Дифференциальная защита двух-, трех- и четырехобмоточных трансформаторов, защита по току и напряжению и УРОВ
Дифференциальная защита с тормозной характеристикой с двумя наклонами для защиты двух-, трех- и четырехобмоточных трансформаторов обеспечивает также резервную защиту, включая элементы защиты по токам фаз, обратной последовательности, нулевой последовательности и нейтрали. В моделях SEL-787-3E/-3S элементы можно настроить для защиты по напряжению и частоте. Встроенная функция УРОВ поддерживает до 4 трехполюсных выключателей.
Безопасность и надежность
Реле обладает максимальной защищенностью от внешних замыканий и условий бросков тока намагничивания трансформатора. SEL-787 обеспечивает быстрое обнаружение внутренних повреждений во время включения и нормальной работы при помощи комбинации элементов блокировки и торможения по току гармоник.
Контроль трансформатора
Реле SEL-787 обеспечивает регистрацию и сбор данных по сквозным коротким замыканиям для использования в уравнениях управления SELogic или для прямого мониторинга. С помощью опциональных аналоговых входов 4-20 мА или входов для резистивных температурных датчиков можно продлить срок службы трансформатора путем контроля температуры окружающего воздуха, масла РПН, а также температуры масла трансформатора.
Оперативное управлениеВосемь расположенных на передней панели программируемых кнопок, для каждой из которых имеется по два программируемых трехцветных светодиода, в том числе для управления выключателем и индикации его положения могут быть запрограммированы под конкретное техническое решение. 32 бита местного управления, а также 32 бита удаленного управления позволяют построить различные схемы управления.
Опциональный сенсорный дисплей
 Cенсорный экран с простым в использовании интерфейсом обеспечивает отображение в виде однолинейной мнемосхемы. Пользователи могут просматривать измеренные значения, векторные диаграммы, параметры реле, сводки событий, целевые состояния,      данные SER и другие данные. Многочисленные испытания показывают, что надежный емкостный сенсорный экран соответствует или превосходит отраслевые стандарты, а также требования к качеству и надежности SEL. 
Тестовый режим IEC 61850
Тестовый режим IEC 61850 предназначен для тестирования компонентов системы на подстанциях под напряжением без риска срабатывания управляющих выходных контактов.
Доступ через веб-сервер
Встроенный веб-сервер обеспечивает безопасный удаленный защищенный паролем доступ к реле. Вы можете загружать отчеты о работе реле или просматривать информацию об измерениях и состоянии реле удаленно. Это устраняет необходимость в поездках к месту установки реле и экономит время и деньги. 
Удобная загрузка встроенного программного обеспечения
Загрузка встроенного программного обеспечения реле через порт Ethernet упрощает техническое обслуживание. Эта функциональность также позволяет одновременно обновлять все реле сети. 
Измерения и составление отчетов
Встроенные измерительные функции устраняют необходимость в установке отдельных измерительных устройств. Отчеты SER (регистратор последовательных событий) и осциллограммы аварийных событий в форматах COMTRADE и CEV используются для оперативной пусконаладки, тестирования и послеаварийной диагностики. Файлы COMTRADE можно извлечь по Ethernet FTP или IEC 61850 MMS, а протоколы SER позволяют собирать бинарные сообщения SER со всей подстанции. SEL-787 производит следующие измерения: гармоники, мощность, частота, энергия, фазные напряжение и ток, ток нейтрали, напряжения и токи последовательностей. Также SEL-787 ведет учет минимальных и максимальных значений выбранных величин.
Надежная конструкция
Устройство предлагает самый широкий в отрасли диапазон рабочих температур — от –40° до +85°C (от –40° до +185°F). Реле SEL-787 устойчиво к вибрации, броскам тока, быстрым переходным процессам и экстремальным температурам и соответствует самым строгим отраслевым стандартам.     Печатные платы имеют опциональное конформное покрытие и, таким образом, обеспечивают дополнительный барьер для воздушных загрязнений, таких как сероводород, хлор, соль и влага.    Кроме того, реле SEL-787 сертифицировано по стандартам ATEX и Underwriters Laboratories (UL) по классу I, разделу 2 для использования в опасных и потенциально взрывоопасных средах.
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер | 
|---|
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.