html{display:none} SEL-787 Реле защиты трансформатора | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-787

Реле защиты трансформатора

Вместо SEL-787 компания SEL рекомендует использовать реле защиты трансформатора SEL-787-2/-3/-4. Реле SEL-787-2/-3/-4 предлагает дополнительные функции защиты и связи, среди которых защита двух-, трех- и четырехобмоточных трансформаторов и EtherNet/IP. Кроме того, реле доступно в конфигурации с цветным сенсорным дисплеем.

Предоставление технической поддержки и действие гарантии на SEL-787 не прекращаются.

Сравнение параметров SEL-787 и SEL-787-2

Цены от

4 000 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Комплексная защита двухобмоточного трансформатора —Дифференциальная защита с тормозной характеристикой с двойным наклоном для защиты двухобмоточного трансформатора имеет резервные элементы фазной токовой защиты, по токам обратной и нулевой последовательности, и току нейтрали. Для двух трехфазных выключателей имеется функция УРОВ. Также с помощью SEL-787 выполните защиту трехфазных автотрансформаторов.

Мониторинг трансформатора—Срок службы трансформатора можно продлить путем мониторинга температуры окружающего воздуха, РПН, а также температуры масла трансформатора с помощью опциональных аналоговых входов (4-20 мА) или входов для РДТ. Мониторинг количества сквозных коротких замыканий, их частоты и продолжительности, накопленного суммарного I2t, для определения их влияния на трансформатор (в целях предотвращения катастрофических отказов).

Управление группами вентиляторов—Для управления группами вентиляторов и их защиты в качестве опции предлагается однофазный канал ТТ, в дополнение к тепловым элементам РДТ.

Больше, чем просто защита трансформатора —Комплексная защита трансформатора с помощью опционального однофазного чувствительного входа защиты от замыканий на землю и трехфазного входа напряжения. Благодаря встроенным функциям измерения (включая гармоники) значений фазных напряжений и токов, мощности, токов нейтрали, а также последовательностей напряжения и тока, отпадает необходимость в установке отдельных измеряющих устройств.

Надежная защита в сложных эксплуатационных условиях—SEL-787 работает в экстремальных условиях. Диапазон его рабочих температур составляет от –40° до +85°C (от –40° до +185°F). Реле спроектировано и испытано для превышения требований действующих стандартов, включая вибрации, электромагнитную совместимость и неблагоприятные условия окружающей среды. Кроме того, реле SEL-787 сертифицировано по стандартам ATEX и Underwriters Laboratories (UL) по классу I, разделу 2 для использования в опасных и потенциально взрывоопасных средах.

Особенности

    1. 1

      Большой ЖК-дисплей 2 × 16 символов 

    2. 2

      Сообщения по умолчанию и до 32 настраиваемых маркировок на дисплее обеспечивают оповещение персонала о событиях в энергосистеме и о состоянии реле. 

    3. 3

      Программируемые светодиодные индикаторы на передней панели.

    4. 4

      Программируемые кнопки и маркировки.

    5. 5

      Набор маркировок, определяемых пользователем. 

    6. 6

      Два программируемых трехцветных светодиодных индикатора для каждой кнопки.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Варианты питания: 24–48 В пост. тока, 110–250 В пост. тока, 110–230 В перем. тока.

    2. 2

      Modbus TCP, Telnet, FTP, IEC 61850 и DNP3 LAN/WAN. Один или два порта Ethernet с подключением по медному или оптоволоконному кабелю.

    3. 3

      Последовательный оптоволоконный порт.

    4. 4

      IRIG-B вход

    5. 5

      Технология связи Mirrored Bits®

    6. 6

      Позиции для дополнительных плат  расширения

    7. 7

      Место для дополнительных плат расширения.

    8. 8

      Опциальный вход по напряжению

    9. 9

      Дополнительный ввод трансформатора тока нейтрали (REF).

    10. 10

      Вводы двухобмоточных трансформаторов тока.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

Подробности

Дифференциальная защита двухобмоточного трансформатора, токовая защита и УРОВ
Дифференциальная защита с тормозной характеристикой с двойным наклоном для защиты двухобмоточного трансформатора, а также элементы фазной токовой защиты, по токам обратной и нулевой последовательности, и току нейтрали в качестве резервных защит. Функция УРОВ доступна для двух трехполюсных выключателей.

Защита и надежность
Система обладает максимальной защищенностью от внешних КЗ и условий бросков тока намагничивания трансформатора. Быстрое обнаружение внутренних КЗ во время включения и нормальной работы при помощи комбинации дифференциальных элементов блокировки и торможения гармоник.

Мониторинг трансформатора
Регистрация и сбор данных по сквозным коротким замыканиям для использования в уравнениях управления SELogic или для ручного мониторинга. С помощью опциональных аналоговых входов 4-20 мА или тепловых входов для РДТ можно продлить срок службы трансформатора путем мониторинга температуры окружающего воздуха, температуры масла РПН, а также температуры масла трансформатора.

Органы управления
Используйте расположенные на передней панели четыре программируемых кнопки, для каждой из которых имеется по два программируемых светодиода для разнообразных применений, в том числе для легкого управления отключением и включениям выключателя и индикации его положения. 32 бита местного управления, а также 32 бита удаленного управления позволяют построить различные схемы управления.

Измерение и регистрация
Встроенные измерительные функции устраняют необходимость в установке отдельных измерительных устройств. Анализируйте отчеты SER (регистратор последовательных событий) и осциллограммы событий для оперативной пусконаладки, тестирования и послеаварийной диагностики. Спонтанный протокол SER позволяет собирать бинарные сообщения SER со всей подстанции. SEL-787 производит следующие измерения: гармоники, мощность, частота и энергия; фазные напряжения и токи, токи нейтрали, последовательности напряжений и токов. Также SEL-787 ведет учет минимальных и максимальных значений выбранных величин.

Надежная конструкция
Устройство предлагает самый широкий в отрасли диапазон рабочих температур — от –40° до +85°C (от –40° до +185°F). Реле SEL-787 устойчиво к вибрации, броскам тока, быстрым переходным процессам и экстремальным температурам и соответствует самым строгим отраслевым стандартам. Печатные платы имеют опциональное конформное покрытие и, таким образом, обеспечивают дополнительный барьер для воздушных загрязнений, таких как сероводород, хлор, соль и влага. Кроме того, реле SEL-787 сертифицировано по стандартам ATEX и Underwriters Laboratories (UL) по классу I, разделу 2 для использования в опасных и потенциально взрывоопасных средах.

  • Продвинутая защита
    Чувствительные элементы защиты от замыкания на землю позволяют защитить трансформаторы со схемой соединения в звезду с заземлением нейтрали. Защита повышающих трансформаторов от перевозбуждения с трекингом частот от 20 до 70 Гц, а также другие защиты по частоте. Используйте схемы отключения нагрузки или иные схемы управления с элементами защиты по понижению/повышению частоты, а также с элементами защиты по понижению/повышению напряжения.
  • Варианты коммуникации
    Для подключения используйте медный или оптоволоконные кабели (двойные или одинарные) Ethernet (DNP3, IEC 61850, Modbus) и до 4 портов.
  • Гибкие возможности ввода/вывода и управления и интеграции
    Базовая комплектация включает три дискретных выхода и два дискретных входа. Реле имеет три слота для опциональных карт входов/выходов SELect, а именно:
    • 3 дискретных входа (DI)/4 дискретных выхода (DO)/1 аналоговый вход (AI)
      4 DO/4 DI
      4 AI/ 4 аналоговых выхода (AO)
      8 DI
      Последовательное соединение (EIA-232/EIA-485)
      10 входов РДТ (или добавьте 12 внешних входов РДТ с помощью модуля РДТ SEL-2600)
      Вход переменного тока нейтрали и вход трехфазного напряжения (1 ACI/3 AVI)
      Вход тока нейтрали (1 ACI)
  • Конформное покрытие
    Защищает оборудование от влияния суровых условий и воздушных загрязнений, таких как сероводород, хлор, соль и влага.
  • Доступны решения для выступающего и утопленного монтажа и
    быстросъемные монтажные решения.

Минимальная версия ПО

Последние версии встроенной программы

Версии микропрограммы для этого продукта отсутствуют.

Продукт Номер обновления Идентификатор встроенной программы Дата релиза Серийный номер
SEL-787 R210-V4 SEL-787-R210-V4-Z004001-D20241014 15.11.24 ~3243200001
SEL-787 R209-V4 SEL-787-R209-V4-Z003001-D20231014 15.11.24 ~3243200001

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.

Минимальная версия ПО


Инструкции по эксплуатации

На английском языке