html{display:none} SEL-751A Реле защиты фидера | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-751A

Реле защиты фидера

Вместо SEL-751A компания SEL рекомендует использовать реле защиты фидера SEL-751. Реле SEL-751 предлагает дополнительные функции защиты и связи, среди которых локализация КЗ, обнаружение высокоимпедансных КЗ, EtherNet/IP и встроенный веб-сервер. Кроме того, реле доступно в конфигурации с цветным сенсорным дисплеем.

Предоставление технической поддержки и действие гарантии на SEL-751A не прекращаются.

Сравнение параметров SEL-751A и SEL-751

Цены от

1 310 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Защита фидера—Комплексная защита радиальных и кольцевых распределительных сетей, включая МТЗ с задержкой времени, направленную токовую защиту, автоматическое повторное включение (АПВ), защиту по повышению/понижению напряжения, по частоте и другие.

Дуговая защита—Повысьте безопасность персонала с помощью опции обнаружения вспышки электрической дуги. Реле SEL-751A предлагает совместное обнаружение света и высокоскоростное обнаружение перегрузки по току для дуговой защиты. Эта комбинация обеспечивает идеальное решение по скорости и безопасности.

Автоматизация и управление—Используйте SEL-751A на фидерах, чтобы обеспечить защиту, автоматизацию и управление в одном устройстве. Уравнения управления SELogic поддерживают многие задачи автоматизации без необходимости использования дополнительных контроллеров автоматизации. Настраиваемые кнопки на передней панели SEL-751A могут заменить элементы управления на панели и упростить процесс эксплуатации и монтажа.

Анализ событий—Проводите анализ событий более эффективным образом, используя подробные записи о событиях, которые доступны в SEL-751A. Комбинируйте осциллографическую и цифровую информацию, чтобы найти первопричину. Добавьте источник точного времени, синхронизированный со спутником, такой как синхронизированные со спутником часы SEL-2401 или SEL-2407 для синхронизации информации о событиях от нескольких устройств.

Осведомленность о ситуации—Повысьте уровень осведомленности о ситуации и эффективности использования оборудования с помощью измерений синхрофазоров IEEE C37.118. Соберите всю информацию синхрофазоров вашей системы, чтобы понять ее тенденции, принять решения, основываясь на измерениях, а не на оценке состояния, и помочь в анализе событий.

Надежная защита в сложных эксплуатационных условиях—SEL-751A работает в экстремальных условиях. Диапазон его рабочих температур составляет от –40° до +85°C (от –40° до +185°F). Реле спроектировано и испытано с превышением требований действующих стандартов, включая вибрации, электромагнитную совместимость и неблагоприятные условия окружающей среды. Кроме того, реле SEL-751A сертифицировано по стандартам ATEX и Underwriters Laboratories (UL) по классу I, разделу 2 для использования в опасных и потенциально взрывоопасных средах.

Особенности

    1. 1

      ЖК-дисплей (2 × 16 символов) обеспечивает навигацию, управление реле, просмотр данных и диагностику с помощью сообщений по умолчанию или до 32 настраиваемых сообщений на дисплее.

    2. 2

      Программируемые светодиодные индикаторы с пользовательской маркировкой на передней панели обеспечивают оповещение операторов о повреждениях фаз и работе элементов

    3. 3

      Программируемые кнопки с пользовательской маркировкой позволяют индивидуально настроить переднюю панель.

    1
    2
    3
    1. 1

      Широкий спектр протоколов и средств связи обеспечивает гибкость связи с другими устройствами и системами управления.

    2. 2

      Варианты питания: 24–48 В постоянного тока или 110–250 В постоянного тока / 110–240 В переменного тока.

    3. 3

      Дополнительный оптоволоконный последовательный порт обеспечивает быстрое и легкое подключение

    4. 4

      Слоты для плат имеют позиции для дополнительного ввода-вывода, регулировки входного напряжения или карты обнаружения дуговой вспышки с датчиками, которые помогают повысить безопасность и предотвратить ущерб

    5. 5

      Фазный ток и дополнительные входы фазного напряжения находятся на одной плате, освобождая место для дополнительных опций платы ввода/вывода SELect

    1
    2
    3
    4
    5

Подробности

Полная защита фидера
Элементы токовой защиты с выдержкой и без выдержки времени, защиты от повышенного и пониженного напряжения и защиты по частоте и устройство резервирования отказа выключателя для одного трехполюсного выключателя обеспечивают максимальную гибкость схемы управления.

Опциональные функции защиты
Используйте SEL-751A с одним из дополнительных вводов напряжения для обеспечения защиты от повышенной и пониженной частоты, скорости изменения частоты и защиты от повышенного и пониженного напряжения, а также для контроля синхронизма, мониторинга батареи станции постоянного тока и измерения мощности и спроса.

Удобное управление
Четыре программируемых кнопки на передней панели позволяют легко осуществлять управление с учетом пользовательских настроек.

Возможности коммуникации
Варианты связи по сети Ethernet или последовательной связи и нескольких протоколов связи, включая Mirrored Bits и IEC 61850. Выберите много-сессионные Modbus TCP, Modbus serial, DNP3 LAN/WAN или DNP3 serial для настройки коммуникации под ваши нужды.

Расширенные возможности с уравнениями управления SELogic
Используйте комбинации математических и логических уравнений для аналоговых и цифровых значений в целях специализированного применения. Адаптируйте управление системой на базе доаварийного состояния. Масштабируйте аналоговые значения и зафиксируйте мгновенные входные данные для извлечения с помощью SCADA.

Управление автоматическим повторным включением (АПВ)
Согласуйте различные методы повторного включения с помощью реклоузера с четырехкратным включением с опциональным контролем синхронизма.

Надежная конструкция
Устройство предлагает самый широкий в отрасли диапазон рабочих температур — от –40° до +85°C (от –40° до +185°F). Реле SEL-751A устойчиво к вибрации, броскам тока, быстрым переходным процессам и экстремальным температурам и соответствует самым строгим отраслевым стандартам. Печатные платы имеют опциональное конформное покрытие и, таким образом, обеспечивают дополнительный барьер для воздушных загрязнений, таких как сероводород, хлор, соль и влага. Кроме того, реле SEL-751A сертифицировано по стандартам ATEX и Underwriters Laboratories (UL) по классу I, разделу 2 для использования в опасных и потенциально взрывоопасных средах.

Автоматическое оповещение
Автоматическое оповещение ключевого персонала о проблемах с помощью сообщений SEL-3010 Event Messenger.

Простота установки
Легко устанавливается в существующие шкафы, используя доступные комплекты для монтажа, без резки или сверления.

Гибкий дизайн
Выбирайте из множества опций установки и интеграции с небольшим форм-фактором и вставными платами расширения.

Гибкая система ввода-вывода для локального управления и системных приложений
Базовая система включает в себя три цифровых вывода и два цифровых ввода. Блок оснащен тремя ячейками для подключения опциональных карт ввода-вывода SELect, включая в себя:

  • Четыре ввода датчиков дуговой вспышки
  • Четыре цифровых входа (DI) и четыре цифровых выхода (DO).
  • Четыре цифровых входа и четыре цифровых быстродействующих выхода, с высокой отключающей способностью.
  • Четыре DO, три DI, один аналоговый выход (AO).
  • Четыре аналоговых ввода (AI) и четыре AO.
  • Восемь AI для значений параметра постоянного тока.
  • Восемь DI.
  • Три входа напряжения.
  • 10 вводов РДТ.

Средства коммуникации
SEL-751A предлагает множество вариантов подключения и протоколов. Разнообразные варианты связи предоставляют возможность быстрой интеграции в новые и существующие сети.

  • Средства связи
    • Ethernet 10/100BASE-T
    • Ethernet 100BASE-FX
    • Один или два порта Ethernet
    • Последовательный EIA-232
    • Последовательный EIA-485
    • Волоконно-оптические многомодовые последовательные ST
  • Протоколы связи
    • Технология связи Mirrored Bits
    • IEC 61850
    • Локальная/глобальная сеть DNP3
    • Последовательный DNP3
    • Modbus TCP
    • Modbus RTU
    • Telnet
    • FTP
    • Синхрофазоры IEEE C37.118
Монтажный комплект
Замените существующую защиту фидера на SEL-751А, используя подходящий монтажный комплект. Эти комплекты предоставляют все необходимое для замены многих существующих реле защиты фидера на SEL-751А.

С помощью SEL Mounting Selector можно найти другие варианты установки.

Конформное покрытие
Защитите оборудование от агрессивных сред и примесей, содержащихся в воздухе, таких как сероводород, хлор, соль и от влаги.

Минимальная версия ПО

Продукт Номер обновления Номер Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-751A R419 011 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Видео

Снижение опасного фактора - электрической дуги

Последние версии встроенной программы

Версии микропрограммы для этого продукта отсутствуют.

Продукт Номер обновления Идентификатор встроенной программы Дата релиза Серийный номер
SEL-751A R421-V3 SEL-751A-R421-V3-Z013003-D20241014 15.11.24 ~3243200001
SEL-751A R311-V2 SEL-751A-R311-V2-Z007003-D20211116 02.12.21 ~3213360001

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.

Минимальная версия ПО

Продукт Номер обновления Номер Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-751A R419 011 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Инструкции по эксплуатации