html{display:none} SEL-749M Реле защиты двигателя | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-749M

Реле защиты двигателя

Вместо реле SEL-749M компания SEL рекомендует использовать реле защиты двигателя SEL-710-5 или реле управления двигателем SEL-849. SEL-710-5 защищает трехфазные средневольтные асинхронные и синхронные двигатели с любыми рабочими характеристиками и доступно в конфигурации с цветным сенсорным дисплеем. Реле SEL-849 защищает трехфазные асинхронные средневольтные и низковольтные двигатели и двигатели с регулируемой частотой вращения, и может быть установлено в щит управления двигателями.

Предоставление технической поддержки и действие гарантии на SEL-749M не прекращаются.

Цены от

1 650 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Защита средневольтных и низковольтных двигателей—Реле защищает асинхронные и синхронные двигатели низкого и среднего напряжения. Будучи надежным и экономичным решением, SEL-749M также защищает трехфазные двигатели, включая электродвигатели с двухскоростным режимом и режимом пуска при пониженном напряжении.

Расширенные возможности передачи данных и программные возможности—Передача данных по встроенным протоколам SEL ASCII и возможность использования Modbus. С помощью входящего в комплект поставки программного обеспечения acSELerator QuickSet SEL-5030 на базе Microsoft Windows можно быстро настроить реле SEL-749M. Комплексные функции измерения и управления ПО acSELerator дают возможность просматривать отчеты о запусках и динамике запусков двигателя и рабочие показатели двигателя в реальном времени.

Подробные отчеты о запусках двигателя и динамике запусков—Полные отчеты о запуске двигателя и 30-дневная средняя кривая запусков двигателя позволяют отслеживать производительность двигателя в критический период запуска. Этот полезный инструмент для мониторинга работы двигателя предлагает только SEL.

Дополнительные карты для дополнительных функций—Реле можно настроить для конкретных задач защиты и управления. Базовая конфигурация реле может быть дополнена опциональными картами с входами защиты/управления по напряжению, дополнительными цифровыми входами/выходами и аналоговым выходом 4–20 мА.

Особенности

    1. 1

      Последовательный порт EIA-232 на передней панели

    2. 2

      Сообщения по умолчанию и до 32 настраиваемых пользователем маркировок на дисплее обеспечивают оповещение персонала о событиях в энергосистеме и о состоянии реле.

    3. 3

      ЖК-дисплей (2 строки × 16 символов) упрощает навигацию, управление реле, отображение данных и диагностику

    4. 4

      Программируемые светодиодные индикаторы с пользовательской маркировкой на передней панели обеспечивают оповещение операторов о повреждениях фаз, состоянии реле и работе элементов защиты

    5. 5

      Шестикнопочная клавиатура обеспечивает простую навигацию по параметрам и доступ к сведениям о состоянии и отчетам о событиях

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Вход тока вторичной обмотки: Фаза 1 A или 5 A и нейтраль 1 A или 5 A

    2. 2

      Трехфазные входы переменного напряжения; макс. 300 В перем. тока

    3. 3

      Дополнительное расширение ввода/вывода: три цифровых входа, четыре цифровых выхода, один выход 4–20 мА

    4. 4

      Дополнительная коммуникационная плата имеет порт EIA-485, дополнительный порт EIA-232 и протокол Modbus RTU

    5. 5

      В дополнительные порты входит демодулированный IRIG-B для передачи сигналов точного времени или вход PTC для контроля температуры защищаемого оборудования

    6. 6

      Варианты питания: 125/250 В пост./перем. тока или 24/48 В пост./перем. тока. Реле также имеет два цифровых входа и три цифровых выхода.

    1
    2
    3
    4
    5
    6

Подробности

Эффективная защита от тепловой перегрузки на основе температуры
Исключение ложных срабатываний, особенно во время циклических перегрузок. Функция расцепителя электродвигателя недоступна для стандартных реле защиты от перегрузки.

Подробные отчеты о запусках двигателя и динамике запусков
Полные отчеты о запуске двигателя и 30-дневная средняя кривая запусков двигателя позволяют отслеживать производительность двигателя в критический период запуска. Этот полезный инструмент для мониторинга работы двигателя предлагает только SEL.

Опциональные карты увеличивают функциональность
Дополнительные входы напряжения, платы ввода/вывода и интерфейсы связи позволяют настроить реле для конкретных задач защиты и управления.

Увеличение продолжительности эксплуатации благодаря подробной отчетности
С помощью сохраняемой реле информации о работе двигателей и процессах, включающей статистику работы двигателя, осциллограммы, отчеты о событиях и записи последовательных событий, можно устранять неполадки в работе двигателя и сбои процессов.

Расширенные программные возможности и возможности передачи данных
В стандартную комплектацию реле входят протоколы SEL ASCII Fast Meter, Fast Operate и Fast SER, а также EIA-232. Для подключения к цифровой системе управления можно использовать опциональный протокол Modbus. С помощью входящего в комплект поставки программного обеспечения acSELerator QuickSet SEL-5030 на базе Microsoft Windows можно быстро настроить реле SEL-749M.

Компактное и прочное оборудование
Это соответствующее требованиям UL/IEC реле с небольшой глубиной монтажа можно установить в любой щит управления двигателями.

  • Расширяемый ввод/вывод: Карта расширения ввода/вывода позволяет добавить программируемый контроль и управление с функцией блокировки.
  • Входы напряжения: Опциональная плата входов напряжения обеспечивает дополнительную защиту через измерение напряжения, мощности и коэффициента мощности.
  • Опции передачи данных включают коммуникационную карту с портом EIA-485, дополнительный порт EIA-232 и протокол Modbus RTU.
  • Внешние РТД: 12 входов РТД и один контактный вход на модуле подключения резистивных температурных датчиков SEL-2600A или SEL-2600D, устанавливаемом рядом с двигателем.
  • Монтажные хомуты: Для установки SEL-749M в местах с ограниченным зазором по глубине доступны хомуты 45 мм и 90 мм.
  • Широкий диапазон вариантов питания: 110–250 В пост. тока, 110–230 В перем. тока или 24–48 В пост. тока.
  • Плата цифровых входов для определения состояния контактов, включающая до 8 входов. Доступны входы 24, 48, 110, 125, 220 и 250 В пост./перем. тока.
  • Конформное покрытие: Защитит оборудование от влияния суровых условий и воздушных загрязнений, таких как сероводород, хлор, соль и влага.

Минимальная версия ПО

Продукт Номер обновления Номер Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-749M R207 004 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Последние версии встроенной программы

Версии микропрограммы для этого продукта отсутствуют.

Продукт Номер обновления Идентификатор встроенной программы Дата релиза Серийный номер
SEL-749M R207-V3 SEL-749M-R207-V3-Z004005-D20201111 24.11.20 ~3203290001
SEL-749M R112-V1 SEL-749M-R112-V1-Z003004-D20150731 05.09.15 1152480001 or 3152480001
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.

Минимальная версия ПО

Продукт Номер обновления Номер Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-749M R207 004 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Инструкции по эксплуатации