| Продукт | SEL-734 | SEL-734P | SEL-735 Basic | SEL-735 Intermediate | SEL-735 Advanced | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарантия, лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Измерения, общие | ||||||
| Заявленная точность | ANSI C12.20:2002; класс точности 0.2, CL2, CL10/CL20 | ANSI C12.20:2010; класс точности 0.2, CL2, CL10/CL20 | ||||
| Заявленный диапазон точности 0,2 % при CL 20, PF = 1 | от 50 мА до 20 А | от 10 мА до 22 А | ||||
| Точность в соответствии с стандартом ANSI C12.20, класс точности 0.2 | Точность, превышающая требования | Точность, превышающая требования в три раза | ||||
| Регистраторы профилей нагрузки и каналы | 1 × 16 каналов | 12 × 16 каналов | 1 × 16 каналов | 12 × 16 | ||
| Компенсация измерительного трансформатора (фазовый угол трансформатора напряжения, градусы) | от –180 до +180 | от –5 до +5 | ||||
| Диапазон номинального напряжения (фаза-нейтраль), Форма 9 | 57–300 В | Коммерческое измерение: 28–300 В; измерение: 5–300 В | ||||
| Ввод тока | Опция CL10/CL20; опция CL2 0,15–20 A; 0,010–6 A | Класс по току CL2/CL10/CL20, оптимизирован для нижнего предела точности; класс по току CL10/CL20, оптимизирован для регистрации неисправностей (100 А). | ||||
| Количество элементов (Формы) | 2, 3 (Форма 5 и Форма 9) | 2, 3 (Форма 5, Форма 9 и Форма 36) | ||||
| Двунаправленное измерение | Да | |||||
| Диапазон рабочих температур | от –40 до +85 °C | |||||
| Память | 32 МБ | 128 МБ | 32 МБ | 128 МБ | ||
| Качество электроэнергии | ||||||
| Качество электроэнергии IEC 61000-4-30 | Нет | Да | ||||
| Измерение отдельных гармоник; высшая гармоника | Да; 15-я | Да; 50-я | Да; 15-я | Да; 63-я | ||
| Фазовые углы гармоник | Нет | Да | Нет | Нет | Да | |
| Отчет о событиях переменной длины | Нет | Да | Нет | Да | Да | |
| Фликерметр 61000-4-15 | Нет | Да | Нет | Да | Да | |
| Запись осциллограммы, 6 каналов (V и I) | Частота дискретизации 1 кГц; длительность отчета 0,25 с; возможность записи более 60 отчетов с частотой 1 кГц | Частота дискретизации 1 или 8 кГц; длительность отчета до 10 с; возможность записи 126 отчетов о событиях с частотой 1 кГц | 16 выборок на цикл; длительность отчета 0,25 с; возможность записи более 60 отчетов о событиях с частотой 1 кГц | 16 или 128 выборок на цикл; длительность отчета до 10 с; возможность записи более 3000 отчетов о событиях с частотой 1 кГц | От 16 до 512 выборок на цикл; длительность отчета до 10 с; возможность записи более 3000 отчетов о событиях с частотой 1 кГц | |
| Синхрофазоры | Да, с использованием SEL Fast Message | Да, IEEE C37.118-2011 для моделей с портом Ethernet | ||||
| Регистрация данных VSSI | Да | |||||
| Вход IRIG | Да | |||||
| COMTRADE | Да | |||||
| Отчет PQDIFF | Нет | |||||
| Прочее | ||||||
| Программируемая логика | SELogic, 32 элемента | SELogic, 16 элементов | ||||
| Сохранение смещения часового пояса | Недоступно | Доступно | ||||
| Протокол IEC 61850 | Нет | Дополнительно, в моделях с портом Ethernet | ||||